NK40-2B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.40
追加工产品
2B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_40/un_finished_sprcoket_steel/2b_type/nk402b_keyway_tapped_holes.prj},{NB=KANA_NK40-2B28D17_K-_0-N/A_(H 740 0 0 N/A N/A)},{TYPE=NK40-2B},{NOT=28},{NOTX=28.000},{DP=113.43},{DO=120},{MATC=},{SD=17.0},{SDMIN=17.000},{SDMAX=66.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{BD=96},{BDMAX=96.000},{BL=40},{BLMAX=40.000},{AA=0},{KEY=},{KEYAS=N/A},{KEYAC=N/A},{THP=},{M=N/A},{NOTHP=0},{A=0.0},{ATH=0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SDAV
内径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
KEYAV
键槽公差(宽度)
[μm]
KEYAV2
键槽公差(高度)
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_NK40-2B10D11
NK40-2B
10
41.10
47
33.15
33.15
7.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40-2B11D11
NK40-2B
11
45.08
51
37.13
36.67
7.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40-2B12D11
NK40-2B
12
49.07
55
41.12
41.12
7.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40-2B13D14
NK40-2B
13
53.07
59
45.12
44.73
7.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40-2B14D14
NK40-2B
14
57.07
63
49.12
49.12
7.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40-2B15D14
NK40-2B
15
61.08
67
53.13
52.80
7.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40-2B16D14
NK40-2B
16
65.10
71
57.15
57.15
7.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40-2B17D14
NK40-2B
17
69.12
76
61.17
60.88
7.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40-2B18D14
NK40-2B
18
73.14
80
65.19
65.19
7.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40-2B19D14
NK40-2B
19
77.16
84
69.21
68.95
7.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40-2B20D14
NK40-2B
20
81.18
88
73.23
73.23
7.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40-2B21D14
NK40-2B
21
85.21
92
77.26
77.02
7.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40-2B22D14
NK40-2B
22
89.24
96
81.29
81.29
7.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40-2B23D14
NK40-2B
23
93.27
100
85.32
85.10
7.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40-2B24D14
NK40-2B
24
97.30
104
89.35
89.35
7.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40-2B25D14
NK40-2B
25
101.33
108
93.38
93.18
7.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40-2B26D14
NK40-2B
26
105.36
112
97.41
97.41
7.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40-2B27D17
NK40-2B
27
109.40
116
101.45
101.26
7.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40-2B28D17
NK40-2B
28
113.43
120
105.48
105.48
7.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40-2B29D17
NK40-2B
29
117.46
124
109.51
109.34
7.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40-2B30D17
NK40-2B
30
121.50
128
113.55
113.55
7.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40-2B31D17
NK40-2B
31
125.53
133
117.58
117.42
7.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40-2B32D17
NK40-2B
32
129.57
137
121.62
121.62
7.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40-2B33D17
NK40-2B
33
133.61
141
125.66
125.51
7.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40-2B34D17
NK40-2B
34
137.64
145
129.69
129.69
7.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表