SUS2082B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.2082
Un-finished sprocket (Stainless)
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_2082/un_finished_sprocket_stainless/b_type/sus2082b_keyway_tapped_holes.prj},{NB=KANASUS2082B12D27_K-_0-N/A_(H 745 0 0 N/A N/A)},{TYPE=SUS2082B},{NOT=12},{NOT1=12},{NOTX=12.000},{DP=196.276},{DO=220},{MATC=},{SD=27.0},{SDMIN=27.000},{SDMAX=75.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{BD=107.0},{BDMAX=107.000},{BL=45.0},{BLMAX=45.000},{AA=8},{KEY=},{KEYAS=N/A},{KEYAC=N/A},{THP=},{M=N/A},{NOTHP=0},{A=0.0},{ATH=0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SDAV
内径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
KEYAV
键槽公差(宽度)
[mm]
KEYAV2
键槽公差(高度)
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA2082B10D27
SUS2082B
10
164.392
187
135.81
135.81
14.6
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2082B11D27
SUS2082B
11
180.313
204
151.73
149.90
14.6
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2082B12D27
SUS2082B
12
196.276
220
167.70
167.70
14.6
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2082B13D27
SUS2082B
13
212.272
237
183.69
182.14
14.6
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2082B14D27
SUS2082B
14
228.293
253
199.71
199.71
14.6
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2082B15D31
SUS2082B
15
244.335
269
215.75
214.42
14.6
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2082B16D31
SUS2082B
16
260.392
286
231.81
231.81
14.6
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表