目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
CXHC-SD - 薄型油缸
君帆
油壓產品
薄型油缸(CXHC系列)
CXHC 薄型油缸
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/oil_pressure_product/cxhc_series/cxhc/cxhc-sd_cn-asmtab.prj},{NB=CXHC-A-IN-SD-40-20ST(0)_CN},{MODEL=CXHC:Compact cylinder},{TYPE=-A},{OPTION=},{RODTHREAD=-IN},{INSTALLAITON=SD:basic},{BORE=40},{STROKE=20},{PACKMATERIAL=},{VALVE=},{POS=0},{PPATH=assemblies/cxhc-sd-asmtpl.prj},{A11=20},{KK11=M16x2.0},{A22=30},{KK22=M20x1.5},{MM=25},{W=10},{FB=9},{FG=14},{BT=8.6},{D=21},{C=9},{DCC=CN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
INSTALLAITON
安裝方式
ⁿ/ₐ
BORE
內徑
[mm]
A1
[mm]
KK1
[mm]
A2
[mm]
KK2
[mm]
MM
[mm]
W
[mm]
FB
[mm]
FG
[mm]
BT
[mm]
EE
[mm]
Y
[mm]
PX
[mm]
PL
[mm]
LL
[mm]
ZJ
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
N
[mm]
ZJ1
[mm]
LL1
[mm]
DA
ⁿ/ₐ
DB
ⁿ/ₐ
DC
[mm]
CXHC-A-IN-SD-32-20ST
CXHC:薄型油缸
SD:基本型
32
15
M12x1.75
-
-
20
10
7
11
6.5
RC1/4
27
16.5
10.5
54
64
17
9
10
-
-
-
-
-
CXHC-A-IN-SD-40-20ST
CXHC:薄型油缸
SD:基本型
40
20
M16x2.0
-
-
25
10
9
14
8.6
RC1/4
27
17
11
55
65
21
9
10
-
-
-
-
-
CXHC-A-IN-SD-50-20ST
CXHC:薄型油缸
SD:基本型
50
24
M20x2.5
-
-
30
11
11
18
10.8
RC1/4
28
21
11
60
71
27
10
10
-
-
-
-
-
CXHC-A-IN-SD-63-20ST
CXHC:薄型油缸
SD:基本型
63
33
M27x3.0
-
-
35
13
14
20
13
RC1/4
30
26
14
70
83
32
11
10
-
-
-
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表