SHS22 - 齿轮齿条驱动
JIEAN ROBOT
SHS
SHS22
Powered by
CAD模型選擇
{jiean/shs/shs22/shs_asmtab.prj},{NB=SHS22A-L13-S900-BC-T75-C1-N(0)},{MODEL=SHS22},{ST=A},{LEAD=13},{S=900},{POS=0},{MP=BC},{MB=T},{MPO=75 : 750W},{MPOX=75},{BRAKE=},{OS=C},{LS=1},{SO=N : Non-standard Model},{PIN=},{PPATH=assemblies/shs22_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
本体型号
ⁿ/ₐ
SO
特殊选项
ⁿ/ₐ
L
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
WEIGHT
重量
[kg]
SHS22A-L13-S900-BC-T75-C1...
SHS22
N : 非标定制
1394
200
5
14
0
0
46.20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表