具有背景抑制功能的漫反射传感器
Ipf Electronic
光学传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/optische20sensoren/taster20mit20hintergrundausblendung.prj},{NB=OT170421},{IDNR=OT170421},{ARDTEME_ADERZAHL=MIN},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=2},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{ARDTEOP_FOKUS=MIN},{HIDE=0},{DESCSHORT=Sensor Optisch, Taster, 50x50x15mm, Sn: 20-450, 10-30V DC, 2x PNP antivalent, M12-Steckverbinder 4polig, IP67, Zinkdruckguss+Glas, 0,5kHz, Rotlicht unpolarisiert, Punkt, manuelle Einstellung}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
开关功能的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
外壳涂层
ⁿ/ₐ
ARDTE00_BESONDERHEITEN
特点
ⁿ/ₐ
ARDTE00_BETRIEBSART
运行模式
ⁿ/ₐ
ARDTE00_IOLINKVERSION
IO-Link版本
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
设置程序
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTART
光源
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTAUSTRITT
光线出口
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
保护等级
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
光束形式
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_TRIANGULATION
三角测量法
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_TASTFUNKTION
扫描功能
ⁿ/ₐ
ARDTEME_VOLUMEN
卷宗
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
光学表面的材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
电缆护套的材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
传感器直径
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
导光板
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ABFALLZEIT
衰减时间
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERZAHL
核心数量
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
电线横截面
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEISTUNGSAUFNAHME
消耗功率
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
响应/衰减时间
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
开关输出的数量
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEREITSCHAFTSVERZOEGERUNG
准备就绪的延迟
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
传感器宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDELAENGE
螺纹长度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
高度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
螺纹间距
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_REAKTIONSZEIT
反应时间
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
电缆长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
残余纹波
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
线路直径
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
工作电压(AC 50Hz)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEIT
抗冲击性
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSSCHALTVERZOEGERUNGRANGE
关机延迟
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSMOMENT
最大紧固扭矩
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHWINGUNGSFESTIGKEIT
抗震性
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTFLECKDURCHMESSERFOKUSPUNKT
焦点处的光斑直径
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSCHALTVERZOEGERUNGRANGE
开机延迟
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RELATIVEHYSTERESE
相对滞后性
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
开关频率
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_FOKUS
焦点
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
电压下降
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
储存温度
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
传感器的波长
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_TOTZONE
死区
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
切换距离
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
OT595900
OT595900
光学传感器, 扩散反射传感器, 68x68x26m...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OT595900
2
LED显示屏
常开触点(NO)
夹持式终端连接
继电器触点
长方体
背景压制
手动调整
红外线光
观点
IP67
光照/暗照模式
大型
是
塑料PC
塑料ABS
5VA
20ms
1
26mm
100mA
26mm
68mm
24 - 240
50g
68mm
55Hz
10%
25Hz
880nm
0 - 100
12 - 240
200 - 1,000
-25 - 55
2023-11-02
OTQ40173
OTQ40173
光学传感器, 漫反射传感器, 45x6,2x4mm...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OTQ40173
2
LED显示屏
推拉式
电缆连接器M8
PNP/NPN
长方体
背景压制
是
无极性红灯
观点
IP65
灯具开关
小型
是
PMMA
塑料ASA
聚氯乙烯
0.5ms
3
0.1mm²
0.5ms
1
4mm
50mA
4mm
44.8mm
0.2m
30mA
4
6.2mm
0.25Nm
1mm
1,000Hz
2V
660nm
11 - 30
50
-10 - 50
2023-11-02
OT595905
OT595905
光学传感器, 扩散反射传感器, 68x68x26m...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OT595905
2
LED显示屏
常开触点(NO)
夹持式终端连接
继电器触点
长方体
背景压制
手动调整
红外线光
观点
IP67
光照/暗照模式
大型
是
塑料PC
塑料ABS
5VA
20ms
1
100mA
26mm
68mm
24 - 240
50g
68mm
55Hz
10%
25Hz
880nm
0 - 100
12 - 240
200 - 2,500
-25 - 55
2023-11-02
OTQ40203
OTQ40203
光学传感器, 漫反射传感器, 45x6,2x4mm...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OTQ40203
28
LED显示屏
推拉式
电缆
PNP/NPN
长方体
背景压制
是
无极性红灯
观点
IP65
小型
是
PMMA
塑料ASA
聚氯乙烯
3
0.1mm²
1
4mm
50mA
4mm
44.8mm
2m
30mA
2.5mm
6.2mm
0.25Nm
660nm
11 - 30
50
-10 - 50
2023-11-02
OT595980
OT595980
光学传感器, 漫反射传感器, 68x68x26mm...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OT595980
2
LED显示屏
常开触点(NO)
夹持式终端连接
继电器触点
长方体
背景压制
手动调整
红外线光
观点
IP67
光照/暗照模式
大型
是
塑料PC
塑料ABS
5VA
20ms
1
26mm
100mA
26mm
68mm
24 - 240
50g
0.1 - 5
68mm
55Hz
0.1 - 5
10%
25Hz
880nm
0 - 100
12 - 240
200 - 1,000
-25 - 55
2023-11-02
OTQ40270
OTQ40270
光学传感器, 漫反射传感器, 45x6,2x4mm...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OTQ40270
21
LED显示屏
推拉式
电缆连接器M8
PNP/NPN
长方体
背景压制
是
无极性红灯
观点
IP65
暗开关
小型
是
PMMA
塑料ASA
聚氯乙烯
0.5ms
3
0.1mm²
0.5ms
1
4mm
50mA
4mm
44.8mm
0.2m
30mA
4
6.2mm
0.25Nm
1mm
1,000Hz
2V
660nm
11 - 30
30
-10 - 50
2023-11-02
OTQ40273
OTQ40273
光学传感器, 漫反射传感器, 45x6,2x4mm...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OTQ40273
21
LED显示屏
推拉式
电缆连接器M8
PNP/NPN
长方体
背景压制
是
无极性红灯
观点
IP65
小型
是
PMMA
塑料ASA
聚氯乙烯
0.5ms
3
0.1mm²
0.5ms
1
4mm
50mA
4mm
44.8mm
0.2m
30mA
4
6.2mm
0.25Nm
1mm
1,000Hz
2V
660nm
11 - 30
50
-10 - 50
2023-11-02
OT595985
OT595985
光学传感器,漫反射传感器,68x68x26mm,带...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OT595985
2
LED显示屏
常开触点(NO)
夹持式终端连接
继电器触点
长方体
背景压制
手动调整
是
红外线光
观点
IP67
光照/暗照模式
大型
是
塑料PC
塑料ABS
5VA
20ms
1
26mm
100mA
26mm
68mm
24 - 240
50g
0.1 - 5
68mm
55Hz
0.1 - 5
10%
25Hz
880nm
0 - 100
12 - 240
200 - 2,500
-25 - 55
2023-11-02
OTQ4C239
OTQ4C239
光学传感器, 漫反射传感器, 45x6,2x4mm...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OTQ4C239
2
LED显示屏
推拉式
电缆连接器M8
PNP/NPN
长方体
背景压制
是
无极性红灯
观点
IP65
灯具开关
小型
是
PMMA
塑料ASA
聚氯乙烯
0.5ms
3
0.1mm²
0.5ms
1
4mm
50mA
4mm
45mm
0.3m
30mA
3
6.2mm
0.25Nm
1,000Hz
2V
660nm
11 - 30
30
-10 - 50
2023-11-02
OTQ4C289
OTQ4C289
光学传感器, 漫反射传感器, 45x6,2x4mm...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OTQ4C289
2
LED显示屏
推拉式
电缆连接器
PNP/NPN
长方体
背景压制
是
无极性红灯
观点
IP65
灯具开关
小型
是
PMMA
塑料ASA
0.5ms
3
0.1mm²
0.5ms
1
4mm
50mA
4mm
45mm
0.95m
30mA
6.2mm
1,000Hz
2V
660nm
11 - 30
30
-10 - 50
2023-11-02
OT98E193
OT98E193
光学传感器,漫反射传感器,42x18x11mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OT98E193
2
LED显示屏
独家-OR
连接器M8
PNP/NPN
长方体
背景压制
手动调整
是
无极性红灯
观点
IP67 / IP69k
光照/暗照模式
小型
是
PMMA
PC-ABS
0.5ms
1
11.4mm
100mA
300ms
11.4mm
41.9mm
0.5ms
15%
15mA
4
18.3mm
1,000Hz
200
2V
-40 - 70
633nm
10 - 30
15 - 415
-35 - 60
2023-11-02
OTQ80576
OTQ80576
光学传感器, 漫反射传感器, 25x16x8mm,...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OTQ80576
2
LED显示屏
推拉式
连接器M8
PNP/NPN
长方体
背景压制
V1.1
教学活动
是
无极性红灯
观点
IP67
光照/暗照模式
小型
是
PMMA
塑料ASA
聚氯乙烯
0.25ms
4
0.08mm²
0.25ms
1
8mm
50mA
8mm
25.1mm
0.2m
40mA
4
15.8mm
2,000Hz
2V
644nm
0 - 3
10 - 30
20 - 120
-25 - 50
2023-11-02
OTQ40100
OTQ40100
光学传感器, 漫反射传感器, 45x6,2x4mm...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OTQ40100
2
LED显示屏
推拉式
电缆
PNP/NPN
长方体
背景压制
是
无极性红灯
观点
IP65
灯具开关
小型
是
PMMA
塑料ASA
聚氯乙烯
0.5ms
3
0.1mm²
0.5ms
1
4mm
50mA
4mm
44.8mm
2m
30mA
2.5mm
6.2mm
0.25Nm
1mm
1,000Hz
2V
660nm
11 - 30
30
-10 - 50
2023-11-02
OTQ40170
OTQ40170
光学传感器, 漫反射传感器, 45x6,2x4mm...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OTQ40170
2
LED显示屏
推拉式
电缆连接器M8
PNP/NPN
长方体
背景压制
是
无极性红灯
观点
IP65
灯具开关
小型
是
PMMA
塑料ASA
聚氯乙烯
0.5ms
3
0.1mm²
0.5ms
1
4mm
50mA
4mm
44.8mm
0.2m
30mA
4
6.2mm
0.25Nm
1mm
1,000Hz
2V
660nm
11 - 30
30
-10 - 50
2023-11-02
OTQ90100
OTQ90100
光学传感器, 漫反射传感器, 21x11x9,2m...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OTQ90100
28
LED显示屏
可编程/可配置
电缆
PNP
长方体
背景压制
教学活动
是
无极性红灯
观点
IP65
光照/暗照模式
小型
是
PMMA
PMMA
聚氯乙烯
0.5ms
4
0.1mm²
0.5ms
1
9.2mm
100mA
9.2mm
21.4mm
2m
25mA
2.5mm
10.8mm
0.2Nm
1,000Hz
1.8V
660nm
10 - 30
2 - 60
-20 - 50
2023-11-02
OTQ90105
OTQ90105
光学传感器, 漫反射传感器, 16x16x9,2m...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OTQ90105
21
LED显示屏
可编程/可配置
电缆
PNP
长方体
背景压制
教学活动
是
无极性红灯
观点
IP65
光照/暗照模式
小型
是
PMMA
PMMA
聚氯乙烯
0.5ms
4
0.1mm²
0.5ms
1
9.2mm
100mA
9.2mm
16.2mm
2m
25mA
2.5mm
15.8mm
0.2Nm
1,000Hz
1.8V
660nm
10 - 30
2 - 60
-20 - 50
2023-11-02
OTQ90170
OTQ90170
光学传感器, 扩散反射传感器, 21x11x9,2...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OTQ90170
2
LED显示屏
可编程/可配置
电缆连接器M8
PNP
长方体
背景压制
教学活动
是
无极性红灯
观点
IP65
光照/暗照模式
小型
是
PMMA
PMMA
聚氨酯(PUR)
0.5ms
4
0.1mm²
0.5ms
1
9.2mm
100mA
9.2mm
21.4mm
0.2m
25mA
4
10.8mm
0.2Nm
1,000Hz
1.8V
660nm
10 - 30
2 - 60
-20 - 50
2023-11-02
OTQ90175
OTQ90175
光学传感器, 漫反射传感器, 16x16x9,2m...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OTQ90175
2
LED显示屏
可编程/可配置
电缆连接器M8
PNP
长方体
背景压制
教学活动
是
无极性红灯
观点
IP65
光照/暗照模式
小型
是
PMMA
PMMA
聚氨酯(PUR)
0.5ms
4
0.1mm²
0.5ms
1
9.2mm
100mA
9.2mm
16.2mm
0.2m
25mA
4
15.8mm
0.2Nm
1,000Hz
1.8V
660nm
10 - 30
2 - 60
-20 - 50
2023-11-02
OT080176
OT080176
光学传感器, 按钮, M8x1 41lang, S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OT080176
LED显示屏
常开触点(NO)
连接器M8
PNP
圆筒,有螺纹的
电位器
是
无极性红灯
轴向
观点
IP67
灯具开关
是
PMMA
不锈钢1.4305
8mm
M8
1.11ms
1
100mA
21.2mm
1mm
1.11ms
5%
15mA
3
41.3mm
450Hz
0.7V
670nm
10 - 30
7 - 30
-5 - 55
2023-11-02
OT140170
OT140170
光学传感器, 漫反射传感器, 27x14x12mm...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OT140170
2
LED显示屏
常开触点(NO)
电缆连接器M8
PNP
长方体
背景压制
手动调整
是
无极性红灯
观点
IP65
灯具开关
小型
是
PMMA
塑料ASA
聚氯乙烯
1ms
3
1ms
1
12mm
100mA
12mm
27mm
0.2m
30mA
3
14mm
0.5Nm
500Hz
1.8V
660nm
10 - 30
20 - 120
-25 - 65
2023-11-02
OT140406
OT140406
光学传感器,漫反射传感器,27x14x12mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OT140406
2
LED显示屏
独家-OR
电缆
PNP
长方体
背景压制
手动调整
是
无极性红灯
观点
IP65
光照/暗照模式
小型
是
PMMA
塑料ASA
聚氨酯(PUR)
1ms
4
0.34mm²
1ms
2
12mm
100mA
12mm
27mm
2m
30mA
14mm
0.5Nm
500Hz
1.8V
660nm
10 - 30
20 - 120
-25 - 65
2023-11-02
OT140476
OT140476
光学传感器,漫反射传感器,34x14x12mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OT140476
2
LED显示屏
独家-OR
连接器M8
PNP
长方体
背景压制
手动调整
是
无极性红灯
观点
IP67
光照/暗照模式
小型
是
PMMA
塑料ASA
1ms
1ms
2
12mm
100mA
12mm
33.5mm
30mA
4
14mm
0.5Nm
500Hz
1.8V
660nm
10 - 30
20 - 120
-25 - 65
2023-11-02
OT140477
OT140477
光学传感器,漫反射传感器,34x14x12mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OT140477
2
LED显示屏
独家-OR
连接器M8
PNP
长方体
背景压制
手动调整
是
无极性红灯
线路
IP67
光照/暗照模式
小型
是
PMMA
塑料ASA
1ms
1ms
2
12mm
100mA
12mm
33.5mm
30mA
4
14mm
0.5Nm
500Hz
1.8V
660nm
10 - 30
20 - 80
-25 - 65
2023-11-02
OT140478
OT140478
光学传感器,漫反射传感器,34x14x12mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OT140478
21
LED显示屏
独家-OR
连接器M8
PNP
长方体
用于玻璃检测
背景压制
手动调整
是
无极性红灯
观点
IP67
光照/暗照模式
小型
是
PMMA
塑料ASA
1ms
1ms
2
12mm
100mA
12mm
33.5mm
30mA
4
14mm
0.5Nm
500Hz
1.8V
660nm
10 - 30
10 - 30
-25 - 65
2023-11-02
OT150176
OT150176
光学传感器,漫反射传感器,30x30x15mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OT150176
2
LED显示屏
常开触点(NO)
连接器M8
PNP
长方体
背景压制
手动调整
是
无极性红灯
观点
IP65
灯具开关
小型
是
玻璃
PBTP
1ms
1ms
1
15mm
200mA
100ms
15mm
30mm
20%
25mA
3
30mm
500Hz
2V
660nm
10 - 35
15 - 150
-25 - 55
2023-11-02
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表