VP - 山形扇形
雾的池内(上海)贸易有限公司
公制单位
一流体喷嘴(扇形)
Powered by
CAD模型選擇
{ikeuchi/metric_unit/1_fluid_spray_nozzle_flat/vp.prj},{NB=1/8MVP6503S303},{SERIES=VP},{SS=R 1/8},{CJA=65},{CAC=03},{MMVIS=S303},{OPTS=},{OPTSX='','No','W','Yes'},{L1=16.5},{L2X=0},{L2W=30},{H=12},{DX=0.0},{DW=7.5},{N=6.5},{DATANOS=KSK0458-2},{DATAYESS=KSK0462-2},{HIDDEN=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列名
ⁿ/ₐ
SS
螺纹尺寸
ⁿ/ₐ
CJA
喷角区分
ⁿ/ₐ
CAC
喷量区分
ⁿ/ₐ
MM
主材料
ⁿ/ₐ
L1
外形尺寸
[mm]
L2
外形尺寸
[mm]
H
外形尺寸
[mm]
D
外形尺寸
[mm]
N
外形尺寸
[mm]
MA
质量
[g]
1/4MVP1505B
1/4MVP1505B
VP
R 1/4
15
05
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP1507B
1/4MVP1507B
VP
R 1/4
15
07
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP1515B
1/4MVP1515B
VP
R 1/4
15
15
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP1530B
1/4MVP1530B
VP
R 1/4
15
30
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP1540B
1/4MVP1540B
VP
R 1/4
15
40
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP1580B
1/4MVP1580B
VP
R 1/4
15
80
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP2505B
1/4MVP2505B
VP
R 1/4
25
05
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP2507B
1/4MVP2507B
VP
R 1/4
25
07
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP2515B
1/4MVP2515B
VP
R 1/4
25
15
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP2530B
1/4MVP2530B
VP
R 1/4
25
30
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP2540B
1/4MVP2540B
VP
R 1/4
25
40
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP2580B
1/4MVP2580B
VP
R 1/4
25
80
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP4003B
1/4MVP4003B
VP
R 1/4
40
03
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP4004B
1/4MVP4004B
VP
R 1/4
40
04
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP4005B
1/4MVP4005B
VP
R 1/4
40
05
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP4007B
1/4MVP4007B
VP
R 1/4
40
07
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP4010B
1/4MVP4010B
VP
R 1/4
40
10
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP4015B
1/4MVP4015B
VP
R 1/4
40
15
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP4020B
1/4MVP4020B
VP
R 1/4
40
20
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP4030B
1/4MVP4030B
VP
R 1/4
40
30
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP4040B
1/4MVP4040B
VP
R 1/4
40
40
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP4050B
1/4MVP4050B
VP
R 1/4
40
50
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP4060B
1/4MVP4060B
VP
R 1/4
40
60
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP4080B
1/4MVP4080B
VP
R 1/4
40
80
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP5003B
1/4MVP5003B
VP
R 1/4
50
03
B
26.0
0
14
0
10.5
22
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表