目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
CR1203 - Robuste HMI mit 64-Bit Multicore-Prozessoren
ifm electronic
Systems for mobile machines
250_030
250_030_010
250_030_010_001
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/250/250_030/250_030_010/250_030_010_001/cr1203.prj},{NB=CR1203},{BN=CR1203},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/97/ac/pc_cr1203ag_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/97/ac/pc_cr1203ag_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=CR1203: Prozess- und Dialoggerät; Farbdisplay mit Touch-Funktion; 12,3\"; Display},{DESCLONG=Prozess- und Dialoggerät; Farbdisplay mit Touch-Funktion; 12,3\"; Displayauflösung 1280 x 480; Prozessor ARM Quad Core 64 Bit 1,2 GHz; Arbeitsspeicher 1 GByte RAM; Massenspeicher 8 GByte Flash; Ethernet; CAN; USB; Abmessungen 339,1 x 160,5 x 47,7 mm},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=ecomatDisplay/12\"/8:3/Touch},{ERPGRSUPPLIER=M4},{DELTIME=2.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
BN
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
CR1203
CR1203: Prozess- und Dial...
Prozess- und Dialoggerät;...
CR1203
ifm electronic gmbh
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表