04 - Flansche hinten
Hydropneu
Hydraulik-Zylinder
Typ 46 - ISO 6022
Powered by
CAD模型選擇
{hydropneu/hydraul_zyl/46er/46.00x.04.2.x_assmtab.prj},{NB=46.000.04.2.0/100/063/0000/5.0.0 (0)},{DKO=100},{MMK=63.000},{MMG=70.000},{KK=48.000},{KKI=45.546},{A=63.000},{L6=27.000},{SW1K=50.000},{SW1G=60.000},{X1K=60.000},{X1G=67.000},{X2K=11.000},{X2G=11.000},{X3K=15.000},{X3G=15.000},{X4=4.000},{X5=1.200},{X6=25.000},{X7=45.300},{X8=45.000},{EEE=33.250},{EEI=30.290},{D1=125.000},{D=168.000},{ZJ=335.000},{PJ=171.000},{Y=134.000},{L5=183.000},{L16=30.000},{L24=30.000},{L25=102.000},{X1=81.000},{NDMX10=12.000},{KDMX10=10.106},{SEK=10.000},{X11=20.000},{GL=18.000},{X12=13.000},{X13=140.000},{X14=47.000},{X15=3.000},{X16=21.000},{X17=2.000},{X18=40.000},{X19=3.000},{X20=20.000},{MM=1},{KSTV=1},{DAE=1},{HUB=0},{PS=0},{KDI=5},{KSDI=0},{EE=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
DKO
Kolben-Ø
[mm]
46.000.04.2.0/040/025/000...
40
46.000.04.2.0/050/032/000...
50
46.000.04.2.0/063/040/000...
63
46.000.04.2.0/080/050/000...
80
46.000.04.2.0/100/063/000...
100
46.000.04.2.0/125/080/000...
125
46.000.04.2.0/140/090/000...
140
46.000.04.2.0/160/100/000...
160
46.000.04.2.0/180/110/000...
180
46.000.04.2.0/200/125/000...
200
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表