目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
圆版不锈钢盲塞 - 不锈钢 1.4305,带 O 形圈和短、长连接螺纹,PG 和公制
Hugro
配件
Powered by
CAD模型選擇
{hugro/zubehoer/blindstopfen_545_31_545_33.prj},{NB=HUGRO 545.74.31},{AGRO=8775.96.08.70},{ARTNR=545.74.31},{G=M75x1.5},{D=75.000},{P=1.500},{KD=80},{H=6},{L=11},{VPE=5},{D1=50.0},{D3=3.0},{D4=202.00},{D6=2.5},{D9=2.0},{D11=69.0},{D12=12.0},{D13=2.00},{D21=72.9},{D22=2.5},{D36=0},{VERS=0},{ZTN=73079910},{GPS=0.166},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
ARTNR
货号
ⁿ/ₐ
G
螺纹
ⁿ/ₐ
D
[mm]
KD
电缆直径
[mm]
H
长度
[mm]
L
长度
[mm]
VPE
件数
ⁿ/ₐ
ZTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
GPS
每件重量
[kg]
ROHS
ⁿ/ₐ
HUGRO 545.10.31
545.10.31
M10x1.5
10.000
12
3
5
50
73079910
0.003
YES
HUGRO 545.15.31
545.15.31
M12x1.5
12.000
14
3
5
50
73079910
0.004
YES
HUGRO 545.17.31
545.17.31
M16x1.5
16.000
19
3
5
50
73079910
0.006
YES
HUGRO 545.20.31
545.20.31
M20x1.5
20.000
24
3
6
25
73079910
0.011
YES
HUGRO 545.25.31
545.25.31
M25x1.5
25.000
28
4
7
25
73079910
0.018
YES
HUGRO 545.32.31
545.32.31
M32x1.5
32.000
35
4
8
10
73079910
0.030
YES
HUGRO 545.40.31
545.40.31
M40x1.5
40.000
45
6
8
10
73079910
0.051
YES
HUGRO 545.50.31
545.50.31
M50x1.5
50.000
55
6
9
10
73079910
0.086
YES
HUGRO 545.63.31
545.63.31
M63x1.5
63.000
70
6
10
10
73079910
0.127
YES
HUGRO 545.74.31
545.74.31
M75x1.5
75.000
80
6
11
5
73079910
0.166
YES
HUGRO 545.10.33
545.10.33
M10x1.5
10.000
12
3
5
50
73079910
0.004
YES
HUGRO 545.15.33
545.15.33
M12x1.5
12.000
14
3
5
50
73079910
0.005
YES
HUGRO 545.17.33
545.17.33
M16x1.5
16.000
19
3
5
50
73079910
0.007
YES
HUGRO 545.20.33
545.20.33
M20x1.5
20.000
24
3
6
25
73079910
0.011
YES
HUGRO 545.25.33
545.25.33
M25x1.5
25.000
28
4
7
25
73079910
0.018
YES
HUGRO 545.32.33
545.32.33
M32x1.5
32.000
35
4
8
10
73079910
0.030
YES
HUGRO 545.40.33
545.40.33
M40x1.5
40.000
45
6
8
10
73079910
0.051
YES
HUGRO 545.50.33
545.50.33
M50x1.5
50.000
55
6
9
10
73079910
0.086
YES
HUGRO 545.63.33
545.63.33
M63x1.5
63.000
70
6
10
10
73079910
0.123
YES
HUGRO 545.74.33
545.74.33
M75x1.5
75.000
80
6
11
5
73079910
0.197
YES
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表