目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
Blue Globe-Ms - 带公制螺纹的电缆接头
Hugro
电缆接头,金属
黄铜
Powered by
CAD模型選擇
{hugro/metallischekabelverschraubungen/messing/blueglobe.prj},{NB=HUGRO 103.252020.20},{A=M25x1,5},{MATERIAL=Messing, vernickelt},{D=15.0},{DICHT=20 -11},{C=30},{SW=30x33},{K=M28x1.5},{VE=50},{ANDM=25},{P=1.500},{INFO=INFO PDF},{DICHTMAX=20.000},{SW1=30.000},{E=33.000},{D1=15,7.5},{KNDM=28.000},{ZTN=74122000},{GPS=0.0790},{G=M28x1.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
ARTNR
货号
ⁿ/ₐ
A
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MATERIAL
管接头体
ⁿ/ₐ
D
连接螺纹长度
[mm]
DICHT
密封范围(最大-最小)
ⁿ/ₐ
C
安装高度
[mm]
SW
扳手尺寸 SWxE
ⁿ/ₐ
K
螺纹
ⁿ/ₐ
VE
包装单位
ⁿ/ₐ
ZTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
GPS
每件重量
[kg]
G
螺纹
ⁿ/ₐ
HUGRO 103.150808.00
103.150808.00
M12x1,5
黄铜压盖
5.0
8 -2
21
17x18,9
M14x1.5
50
74122000
0.0216
HUGRO 103.150808.20
103.150808.20
M12x1,5
黄铜压盖
15.0
8 -2
21
17x18,9
M14x1.5
50
74122000
0.0246
HUGRO 103.171111.00
103.171111.00
M16x1,5
黄铜压盖
6.0
11 -4
25
20x22,2
M18x1.5
50
74122000
0.0335
HUGRO 103.171111.20
103.171111.20
M16x1,5
黄铜压盖
15.0
11 -4
25
20x22,2
M18x1.5
50
74122000
0.0383
HUGRO 103.201414.00
103.201414.00
M20x1,5
黄铜压盖
6.5
14 -5
29
24x26,5
M22x1.5
50
74122000
0.0539
HUGRO 103.201414.20
103.201414.20
M20x1,5
黄铜压盖
15.0
14 -5
29
24x26,5
M22x1.5
50
74122000
0.0621
HUGRO 103.252020.00
103.252020.00
M25x1,5
黄铜压盖
7.5
20 -11
30
30x33
M28x1.5
50
74122000
0.0724
HUGRO 103.252020.20
103.252020.20
M25x1,5
黄铜压盖
15.0
20 -11
30
30x33
M28x1.5
50
74122000
0.0790
M28x1.5
HUGRO 103.322525.00
103.322525.00
M32x1,5
黄铜压盖
8.0
25 -15
32
36x39,5
M34x1.5
25
74122000
0.1120
HUGRO 103.322525.20
103.322525.20
M32x1,5
黄铜压盖
15.0
25 -15
32
36x39,5
M34x1.5
25
74122000
0.1267
HUGRO 103.403232.00
103.403232.00
M40x1,5
黄铜压盖
8.0
32 -20
39
45x48
M42x1.5
10
74122000
0.1749
HUGRO 103.403232.20
103.403232.20
M40x1,5
黄铜压盖
15.0
32 -20
39
45x48
M42x1.5
10
74122000
0.1952
HUGRO 103.504242.00
103.504242.00
M50x1,5
黄铜压盖
10.0
42 -31
40
57x61
M52x1.5
5
74122000
0.2769
HUGRO 103.504242.20
103.504242.20
M50x1,5
黄铜压盖
15.0
42 -31
40
57x61
M52x1.5
5
74122000
0.2974
HUGRO 103.635454.00
103.635454.00
M63x1,5
黄铜压盖
10.0
54 -41
40
68x72
M65x1.5
5
74122000
0.3535
HUGRO 103.635454.20
103.635454.20
M63x1,5
黄铜压盖
15.0
54 -41
40
68x72
M65x1.5
5
74122000
0.3830
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表