目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
WAZU-S / EX Metr. - 带公制连接螺纹的不锈钢电缆接头 Ex e
Hugro
防爆系列
WAZU-S / EX - 不锈钢电缆接头 Ex e,带公制和连接螺纹
Powered by
CAD模型選擇
{hugro/ex-schutz/wazu_s_ex/hsk_inox_ex_metr_asmtab.prj},{NB=HUGRO 156.2014.10},{ARTNR=156.2014.10},{AG=M 20 x 1.5},{NDM=20},{P=1.500},{FR=schwarz},{D1=10-14},{D1X=14.0},{GL=6.0},{H=23},{HX=24.700},{SW=24},{SWX=24},{SWX2=24},{DT=-20°C - 95°C},{VERS=20},{VERS1=5},{PSW=0.000},{P1=0.000},{P2=0.000},{P3=0.000},{P4=0.000},{PPATH=metrisch/hsk_inox_ex_metr_asmtpl.prj},{KW=CRNI1.4305},{KT1=-20},{KT2=95},{KS=IP 68 - 10 bar / IP69K im angegebenen Klemmbereich},{VPE=10},{ZTN=73269098},{GPS=0.02831}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
货号
ⁿ/ₐ
AG
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
GL
[mm]
H
[mm]
SW
[mm]
DT
持续工作温度
ⁿ/ₐ
KW
电缆接头材料
ⁿ/ₐ
KT1
电缆接头适用温度范围从……
ⁿ/ₐ
KT2
电缆接头适用温度范围从……
ⁿ/ₐ
KS
电缆接头防护等级/密封性
ⁿ/ₐ
VPE
件数
ⁿ/ₐ
ZTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
GPS
每件重量
[kg]
HUGRO 156.1505.10
156.1505.10
M 12 x 1.5
2-5
6.5
19
14
-20°C - 95°C
CRNI1.4305
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K 在指...
10
73269098
0.00997
HUGRO 156.1507.10
156.1507.10
M 12 x 1.5
3-6.5
6.5
19
14
-20°C - 95°C
CRNI1.4305
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K 在指...
10
73269098
0.00983
HUGRO 156.1707.10
156.1707.10
M 16 x 1.5
3-7
6.0
22
22
-20°C - 95°C
CRNI1.4305
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K 在指...
10
73269098
0.02336
HUGRO 156.1710.10
156.1710.10
M 16 x 1.5
5-10
6.0
22
22
-20°C - 95°C
CRNI1.4305
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K 在指...
10
73269098
0.02287
HUGRO 156.2012.10
156.2012.10
M 20 x 1.5
7-12
6.0
23
24
-20°C - 95°C
CRNI1.4305
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K 在指...
10
73269098
0.02885
HUGRO 156.2014.10
156.2014.10
M 20 x 1.5
10-14
6.0
23
24
-20°C - 95°C
CRNI1.4305
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K 在指...
10
73269098
0.02831
HUGRO 156.2516.10
156.2516.10
M 25 x 1.5
9-16
7.0
24
30
-20°C - 95°C
CRNI1.4305
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K 在指...
10
73269098
0.04531
HUGRO 156.2518.10
156.2518.10
M 25 x 1.5
13-18
7.0
24
30
-20°C - 95°C
CRNI1.4305
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K 在指...
10
73269098
0.04448
HUGRO 156.3220.10
156.3220.10
M 32 x 1.5
13-20
8.0
29
41
-20°C - 95°C
CRNI1.4305
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K 在指...
5
73269098
0.09759
HUGRO 156.3225.10
156.3225.10
M 32 x 1.5
20-25
8.0
29
41
-20°C - 95°C
CRNI1.4305
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K 在指...
5
73269098
0.09415
HUGRO 156.4026.10
156.4026.10
M 40 x 1.5
20-26
8.0
35
50
-20°C - 95°C
CRNI1.4305
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K 在指...
5
73269098
0.11645
HUGRO 156.4032.10
156.4032.10
M 40 x 1.5
22-32
8.0
35
50
-20°C - 95°C
CRNI1.4305
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K 在指...
5
73269098
0.10843
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WAZU-M / FK-EX Metr. - 黄铜电缆接头 Ex e, 用于带公制连接螺纹的扁平电缆
Hugro
20.12.2021
SKINTOP-M(红色, 公制) - 黄铜电缆接头,带缩径密封嵌件,公制连接螺纹
Hugro
23.12.2021
Progress-S2 - 电缆接头不锈钢 1.4305,带 PG 和公制连接螺纹
Hugro
23.12.2021
Metal Keys - Metal Keys for Ratchet Locks
DKC
29.05.2020
Progress-M/ OB + Progress-M/ OB/ HT - 带封闭式密封嵌件、PG 和公制连接螺纹的黄铜电缆接头
Hugro
23.12.2021
Complete Locks - Complete Locks
DKC
29.05.2020
Blue Globe-S2 - 公制连接螺纹
Hugro
23.12.2021
SKINTOP® MS - Cable gland brass
LAPP
10.06.2024
WAZU-M / EX Metr.-lang - 带公制连接螺纹的黄铜电缆接头 Ex e
Hugro
20.12.2021
Bracket - Wall Fixing Bracket
DKC
29.05.2020
RQT - Material (TPE), IP code IP66
DKC
10.03.2023
blueglobe-Kabelverschraubung TRI stainless steel - Metrisch
Pflitsch
22.12.2021
Progress EMV - powerConnect mit Presshülse
Hugro
23.12.2021
SKINTOP® INOX SC
LAPP
10.06.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表