目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
Progress EMV - powerConnect mit Presshülse
Hugro
电磁屏蔽系列
电缆接头
Powered by
CAD模型選擇
{hugro/emv-schutz/kabelverschraubungen/progress_ms_emv.prj},{NB=HUGRO 107.8F70.84.CK (63)},{ARTNR=107.8F70.84.CK},{AGRO=1084.85.700},{M=M85x2.0},{KD=63.0},{SW=95},{H=58.0},{L=12},{KD1=63.0-70.0},{KD2=63.0},{X=33},{KW=MS_VERN},{KT1=-60},{KT2=100},{KS=IP 68 - 10 bar / IP 69K},{ZTN=74199990},{GPS=1.3180},{NDM=85.0000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
ARTNR
货号
ⁿ/ₐ
M
螺纹
ⁿ/ₐ
SW
平面宽度
[mm]
H
长度
[mm]
L
长度
[mm]
KW
电缆接头材料
ⁿ/ₐ
KT1
电缆接头适用温度范围从……
ⁿ/ₐ
KT2
电缆接头适用温度范围从……
ⁿ/ₐ
KS
电缆接头防护等级/密封性
ⁿ/ₐ
ZTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
GPS
每件重量
[kg]
HUGRO 107.1702.84.CK
107.1702.84.CK
M16X1.5
18
28.0
5
MS_VERN
-60
100
IP 68 - 10 bar / IP 69K
74199990
0.0311
HUGRO 107.2002.84.CK
107.2002.84.CK
M20x1.5
24
32.0
6
MS_VERN
-60
100
IP 68 - 10 bar / IP 69K
74199990
0.0586
HUGRO 107.2502.84.CK
107.2502.84.CK
M25x1.5
30
36.5
7
MS_VERN
-60
100
IP 68 - 10 bar / IP 69K
74199990
0.0939
HUGRO 107.3202.84.CK
107.3202.84.CK
M32x1.5
36
38.5
8
MS_VERN
-60
100
IP 68 - 10 bar / IP 69K
74199990
0.1549
HUGRO 107.4002.84.CK
107.4002.84.CK
M40x1.5
46
42.0
8
MS_VERN
-60
100
IP 68 - 10 bar / IP 69K
74199990
0.2528
HUGRO 107.5002.84.CK
107.5002.84.CK
M50x1.5
55
44.5
9
MS_VERN
-60
100
IP 68 - 10 bar / IP 69K
74199990
0.3237
HUGRO 107.6302.84.CK
107.6302.84.CK
M63x1.5
70
49.0
10
MS_VERN
-60
100
IP 68 - 10 bar / IP 69K
74199990
0.6160
HUGRO 107.7402.84.CK
107.7402.84.CK
M75x1.5
80
51.0
11
MS_VERN
-60
100
IP 68 - 10 bar / IP 69K
74199990
0.7360
HUGRO 107.8065.84.CK
107.8065.84.CK
M80x2.0
95
58.0
12
MS_VERN
-60
100
IP 68 - 10 bar / IP 69K
74199990
1.5110
HUGRO 107.8F70.84.CK
107.8F70.84.CK
M85x2.0
95
58.0
12
MS_VERN
-60
100
IP 68 - 10 bar / IP 69K
74199990
1.3180
HUGRO 107.1702.84.CL
107.1702.84.CL
M16X1.5
18
28.0
10
MS_VERN
-60
100
IP 68 - 10 bar / IP 69K
74199990
0.0362
HUGRO 107.2002.84.CL
107.2002.84.CL
M20x1.5
24
32.0
10
MS_VERN
-60
100
IP 68 - 10 bar / IP 69K
74199990
0.0647
HUGRO 107.2502.84.CL
107.2502.84.CL
M25x1.5
30
36.5
11
MS_VERN
-60
100
IP 68 - 10 bar / IP 69K
74199990
0.1006
HUGRO 107.3202.84.CL
107.3202.84.CL
M32x1.5
36
38.5
13
MS_VERN
-60
100
IP 68 - 10 bar / IP 69K
74199990
0.1701
HUGRO 107.4002.84.CL
107.4002.84.CL
M40x1.5
46
42.0
13
MS_VERN
-60
100
IP 68 - 10 bar / IP 69K
74199990
0.2739
HUGRO 107.5002.84.CL
107.5002.84.CL
M50x1.5
55
44.5
14
MS_VERN
-60
100
IP 68 - 10 bar / IP 69K
74199990
0.3412
HUGRO 107.6302.84.CL
107.6302.84.CL
M63x1.5
70
49.0
14
MS_VERN
-60
100
IP 68 - 10 bar / IP 69K
74199990
0.6342
HUGRO 107.7402.84.CL
107.7402.84.CL
M75x1.5
80
51.0
15
MS_VERN
-60
100
IP 68 - 10 bar / IP 69K
74199990
0.7630
HUGRO 107.8065.84.CL
107.8065.84.CL
M80x2.0
95
58.0
18
MS_VERN
-60
100
IP 68 - 10 bar / IP 69K
74199990
1.5740
HUGRO 107.8F70.84.CL
107.8F70.84.CL
M85x2.0
95
58.0
18
MS_VERN
-60
100
IP 68 - 10 bar / IP 69K
74199990
1.3950
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
锁紧螺母 520.40 - 锁紧螺母 PA
Hugro
23.12.2021
KSM-M - Cable gland with PG outer thread acc. to EN 60423
Flexa
22.03.2022
SKINTOP-SC (metric) - 带接触弹簧的黄铜电缆接头,公制连接螺纹
Hugro
23.12.2021
锁紧螺母 - 不锈钢螺纹, PG和公制
Hugro
23.12.2021
Progress-S2 - 电缆接头不锈钢 1.4305,带 PG 和公制连接螺纹
Hugro
23.12.2021
SKINTOP® MS-M - Cable gland brass
LAPP
10.06.2024
SKINTOP® MS-M BRUSH - 电缆接头
Hugro
23.12.2021
E43412 - Einschweißadapter
ifm_electronic
27.06.2024
blueglobe TRI HT - Metric
Pflitsch
27.03.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表