Pipe, Aluminium acc. to EN 755, EN AW 6060-T4, seamless
Huelsen
Pipes
Pipes Aluminium
Powered by
CAD模型選擇
{huelsen/7_rohre/1_aluminium/rohre_561.prj},{NB=5610075050500},{ARTNR2=561007505},{DN=65},{D=75.0},{S=5.0},{L=500},{GEW=2.97},{PG=Rohre},{PUG=Rohr, nahtlos},{NORM=EN 755},{TOL=EN 755-7},{WERK1=Aluminium},{WERK2=EN 755},{WERK3=EN AW 6060-T4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Part number
ⁿ/ₐ
DN
NB
[mm]
D
Outside Ø
[mm]
S
Wall Thickness
[mm]
GEW
Theoretical Weight
[kg/m]
BEZ
Article Indication
ⁿ/ₐ
PG
Product Group
ⁿ/ₐ
PUG
Product Sub-group
ⁿ/ₐ
NORM
Standard
ⁿ/ₐ
TOL
Tolerance
ⁿ/ₐ
WERK
Primary Material
ⁿ/ₐ
5610025020500
5610025020500
20
25.0
2.5
0.48
Pipe, Aluminium acc. to E...
Pipes
Pipes, seamless
EN 755
EN 755-7
Aluminium, EN 755, EN AW ...
5610030030500
5610030030500
25
30.0
3.0
0.69
Pipe, Aluminium acc. to E...
Pipes
Pipes, seamless
EN 755
EN 755-7
Aluminium, EN 755, EN AW ...
5610035030500
5610035030500
25
35.0
3.0
0.81
Pipe, Aluminium acc. to E...
Pipes
Pipes, seamless
EN 755
EN 755-7
Aluminium, EN 755, EN AW ...
5610040040500
5610040040500
32
40.0
4.0
1.22
Pipe, Aluminium acc. to E...
Pipes
Pipes, seamless
EN 755
EN 755-7
Aluminium, EN 755, EN AW ...
5610040050500
5610040050500
32
40.0
5.0
1.48
Pipe, Aluminium acc. to E...
Pipes
Pipes, seamless
EN 755
EN 755-7
Aluminium, EN 755, EN AW ...
5610045050500
5610045050500
32
45.0
5.0
1.70
Pipe, Aluminium acc. to E...
Pipes
Pipes, seamless
EN 755
EN 755-7
Aluminium, EN 755, EN AW ...
5610046030500
5610046030500
40
46.0
3.0
1.26
Pipe, Aluminium acc. to E...
Pipes
Pipes, seamless
EN 755
EN 755-7
Aluminium, EN 755, EN AW ...
5610050050500
5610050050500
40
50.0
5.0
1.90
Pipe, Aluminium acc. to E...
Pipes
Pipes, seamless
EN 755
EN 755-7
Aluminium, EN 755, EN AW ...
5610056030500
5610056030500
50
56.0
3.0
1.35
Pipe, Aluminium acc. to E...
Pipes
Pipes, seamless
EN 755
EN 755-7
Aluminium, EN 755, EN AW ...
5610060030500
5610060030500
50
60.0
3.0
1.45
Pipe, Aluminium acc. to E...
Pipes
Pipes, seamless
EN 755
EN 755-7
Aluminium, EN 755, EN AW ...
5610060040500
5610060040500
50
60.0
4.0
1.90
Pipe, Aluminium acc. to E...
Pipes
Pipes, seamless
EN 755
EN 755-7
Aluminium, EN 755, EN AW ...
5610060050500
5610060050500
50
60.0
5.0
2.33
Pipe, Aluminium acc. to E...
Pipes
Pipes, seamless
EN 755
EN 755-7
Aluminium, EN 755, EN AW ...
5610066030500
5610066030500
50
66.0
3.0
1.60
Pipe, Aluminium acc. to E...
Pipes
Pipes, seamless
EN 755
EN 755-7
Aluminium, EN 755, EN AW ...
5610070030500
5610070030500
50
70.0
3.0
1.70
Pipe, Aluminium acc. to E...
Pipes
Pipes, seamless
EN 755
EN 755-7
Aluminium, EN 755, EN AW ...
5610070040500
5610070040500
50
70.0
4.0
2.23
Pipe, Aluminium acc. to E...
Pipes
Pipes, seamless
EN 755
EN 755-7
Aluminium, EN 755, EN AW ...
5610070050500
5610070050500
50
70.0
5.0
2.75
Pipe, Aluminium acc. to E...
Pipes
Pipes, seamless
EN 755
EN 755-7
Aluminium, EN 755, EN AW ...
5610075050500
5610075050500
65
75.0
5.0
2.97
Pipe, Aluminium acc. to E...
Pipes
Pipes, seamless
EN 755
EN 755-7
Aluminium, EN 755, EN AW ...
5610076030500
5610076030500
65
76.0
3.0
1.86
Pipe, Aluminium acc. to E...
Pipes
Pipes, seamless
EN 755
EN 755-7
Aluminium, EN 755, EN AW ...
5610080020500
5610080020500
65
80.0
2.5
1.64
Pipe, Aluminium acc. to E...
Pipes
Pipes, seamless
EN 755
EN 755-7
Aluminium, EN 755, EN AW ...
5610080030500
5610080030500
65
80.0
3.0
1.96
Pipe, Aluminium acc. to E...
Pipes
Pipes, seamless
EN 755
EN 755-7
Aluminium, EN 755, EN AW ...
5610080040500
5610080040500
65
80.0
4.0
2.58
Pipe, Aluminium acc. to E...
Pipes
Pipes, seamless
EN 755
EN 755-7
Aluminium, EN 755, EN AW ...
5610080050500
5610080050500
65
80.0
5.0
3.18
Pipe, Aluminium acc. to E...
Pipes
Pipes, seamless
EN 755
EN 755-7
Aluminium, EN 755, EN AW ...
5610085050500
5610085050500
65
85.0
5.0
3.39
Pipe, Aluminium acc. to E...
Pipes
Pipes, seamless
EN 755
EN 755-7
Aluminium, EN 755, EN AW ...
5610086030500
5610086030500
80
86.0
3.0
2.11
Pipe, Aluminium acc. to E...
Pipes
Pipes, seamless
EN 755
EN 755-7
Aluminium, EN 755, EN AW ...
5610089030500
5610089030500
80
89.0
3.0
2.19
Pipe, Aluminium acc. to E...
Pipes
Pipes, seamless
EN 755
EN 755-7
Aluminium, EN 755, EN AW ...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表