Nederlands
polski
русский
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: HepcoMotion
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
HepcoMotion
TS-3531 Over travel slide - Medium
HepcoMotion
HTS telescopic ball bearing slides
Powered by
CAD模型選擇
{hepcomotion/36_hts/ts_3531_asmtab.prj},{NB=TS-3531-18(0,0)},{CNSORDERNO=TS-3531-18},{SL=457.2},{TL=479.0},{A=212.7},{B=301.6},{C=412.7},{D=425.4},{LR=56},{CNSMASSEXACT=2.00},{PPATH=assemblies/ts_3531_asmtpl.prj},{INFO=Website},{INFOEN=https://www.hepcomotion.com/downloads/hts-drawer-slides-catalogue/},{INFODE=https://www.hepcomotion.com/de/downloads/hts-teleskopschienen/},{INFOFR=https://www.hepcomotion.com/fr/downloads/hts-glissieres-telescopiques/},{INFOES=https://www.hepcomotion.com/fr/downloads/hts-glissieres-telescopiques/},{INFOKR=https://www.hepcomotion.com/downloads/hts-drawer-slides-catalogue/},{INFOIT=https://www.hepcomotion.com/downloads/hts-drawer-slides-catalogue/},{TVL=0.0},{TVR=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SL
Slide length
[mm]
TL
Travel length
[mm]
A
Hole length
[mm]
B
Hole length
[mm]
C
Hole length
[mm]
D
Hole length
[mm]
LR
Load Rating per pair
[kg]
CNSMASSEXACT
Slide weight per pair
[kg]
TS-3531-12
TS-3531-12
304.8
326.0
0.0
149.2
260.3
273.0
60
1.31
TS-3531-14
TS-3531-14
355.6
377.0
0.0
200.0
311.1
323.8
59
1.62
TS-3531-16
TS-3531-16
406.4
428.0
0.0
250.8
361.9
374.6
57
1.81
TS-3531-18
TS-3531-18
457.2
479.0
212.7
301.6
412.7
425.4
56
2.00
TS-3531-20
TS-3531-20
508.0
529.0
238.1
352.4
463.5
476.2
53
2.33
TS-3531-22
TS-3531-22
558.8
580.0
263.5
403.2
514.3
527.0
51
2.53
TS-3531-24
TS-3531-24
609.6
631.0
288.9
454.0
565.1
577.8
49
2.72
TS-3531-26
TS-3531-26
660.4
682.0
314.3
504.8
615.9
628.6
47
2.92
TS-3531-28
TS-3531-28
711.2
732.0
339.7
555.6
666.7
679.4
45
3.10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表