Bauform 219 - Gelenkaugenbefestigung
Heiss
standardzylinderbaureihe_mwv
SZ 250 NGW
Powered by
CAD模型選擇
{heiss/standardzylinderbaureihe_mwv/sz250/sz_w_250_219_asy.prj},{NB=HEISS SZ 250-63/40/55-219.003.NG-P1---(HUBST=0)},{KOLBEN=63.000},{D=40.000},{B1=14.000},{SW=36.000},{SWT=10.000},{SWH=0.000},{D1=95.000},{D2=75.000},{D8=30.000},{L003=195.000},{L004=245.000},{L005006=220.000},{L1=53.000},{L2=33.000},{L3=115.000},{L4=70.000},{L13=48.000},{L14=67.000},{B8=18.000},{B9=22.000},{B10=19.000},{H1=110.000},{R=40.000},{X=112.000},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=1.820},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{D9=34.000},{GR=37.000},{GD1=40.000},{GD2=50.000},{LM=56.000},{D3=0.000},{GL1=37.000},{GL2=11.000},{GSW=41.000},{HUBMIN=55.000},{PSTOL=0.010},{VERS=1.000},{L5=100.000},{FA=1},{BTL=1},{HUB=55},{HUBST=0},{B2=30}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
BF
Bauform
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
D
Stangendurchmesser Ø
[mm]
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
KS
Kolbenstangenende
ⁿ/ₐ
B1
Länge
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D8
Durchmesser D8 H8
[mm]
L219
Länge
[mm]
L1
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
L4
Länge
[mm]
L13
Länge
[mm]
B8
Breite
[mm]
B9
Breite
[mm]
B10
Breite
[mm]
R
Radius
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
X
Länge
[mm]
ALFA1
Winkel
[°]
ALFA
Länge x Winkel
[mm x °]
L5
Länge
[mm]
H4
Höhe
[mm]
L16
Länge
[mm]
B5
Breite
[mm]
H5
Höhe
[mm]
H6
Höhe
[mm]
HEISS SZ 250-32/20/35-219...
SZ 250-32/20
250
219
32.000
20.000
M16
mit Aussengewinde
11.000
50.000
38.000
17.000
333.000
37.000
22.000
75.000
45.000
28.000
10.000
14.000
11.000
25.000
G 1/4"
73.000
10°
2x30°
55.000
13.500
9.000
55.000
27.500
80.000
HEISS SZ 250-40/25/45-219...
SZ 250-40/25
250
219
40.000
25.000
M20x1,5
mit Aussengewinde
14.000
64.000
48.000
20.000
359.000
43.000
25.000
82.000
49.000
33.000
12.000
16.000
13.000
28.000
G 3/8"
83.000
9°
2x30°
65.000
13.500
12.000
65.000
32.500
92.000
HEISS SZ 250-50/32/45-219...
SZ 250-50/32
250
219
50.000
32.000
M24x2
mit Aussengewinde
14.000
75.000
60.000
25.000
402.000
50.000
30.000
88.000
52.000
37.000
16.000
20.000
17.000
33.000
G 1/2"
86.000
7°
2,5x30°
75.000
13.500
20.000
75.000
37.500
103.000
HEISS SZ 250-63/40/55-219...
SZ 250-63/40
250
219
63.000
40.000
M30x2
mit Aussengewinde
14.000
95.000
75.000
30.000
475.000
53.000
33.000
115.000
70.000
48.000
18.000
22.000
19.000
40.000
G 1/2"
112.000
6°
3x30°
100.000
18.500
25.000
100.000
50.000
135.000
HEISS SZ 250-80/50/60-219...
SZ 250-80/50
250
219
80.000
50.000
M35x1,5
mit Aussengewinde
16.000
115.000
92.000
40.000
488.000
73.000
48.000
132.000
84.000
59.000
22.000
28.000
35.000
50.000
G 1/2"
127.000
7°
3x30°
110.000
18.000
30.000
110.000
55.000
150.000
HEISS SZ 250-100/60/55-21...
SZ 250-100/60
250
219
100.000
60.000
M45x1,5
mit Aussengewinde
17.000
140.000
115.000
50.000
513.000
85.000
60.000
140.000
92.000
70.000
28.000
35.000
40.000
60.000
G 1/2"
137.000
6°
3x30°
90.000
16.000
30.000
140.000
70.000
175.000
HEISS SZ 250-125/80/60-21...
SZ 250-125/80
250
219
125.000
80.000
M58x1,5
mit Aussengewinde
25.000
180.000
145.000
60.000
671.000
88.000
58.000
175.000
113.000
100.000
36.000
44.000
50.000
70.000
G 3/4"
226.000
6°
4x30°
125.000
33.000
40.000
180.000
90.000
235.000
HEISS SZ 250-160/100/50-2...
SZ 250-160/100
250
219
160.000
100.000
M80x2
mit Aussengewinde
25.000
225.000
190.000
80.000
798.000
110.000
80.000
220.000
145.000
141.000
45.000
55.000
60.000
90.000
G 1"
241.000
6°
5x30°
130.000
32.500
40.000
225.000
112.500
280.000
HEISS SZ 250-200/125/35-2...
SZ 250-200/125
250
219
200.000
125.000
M110x2
mit Aussengewinde
25.000
280.000
245.000
100.000
958.000
150.000
110.000
240.000
145.000
170.000
55.000
70.000
70.000
120.000
G 1"
334.000
7°
6x30°
155.000
48.000
50.000
280.000
140.000
360.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表