Bauform 125 - Gabelbefestigung
Heiss
standardzylinderbaureihe_mwv
SZ 250 NGW
Powered by
CAD模型選擇
{heiss/standardzylinderbaureihe_mwv/sz250/sz_w_250_125_asy.prj},{NB=HEISS SZ 250-63/40/55-125.003.NG-P1---(L1=53, L2=33, M=M30x2, ZB=keine, HUBST=0)},{KOLBEN=63.000},{D=40.000},{SW=36.000},{SWT=10.000},{SWH=0.000},{B11=14.000},{D1=95.000},{D2=75.000},{D8=30.000},{L003=195.000},{L004=245.000},{L005006=220.000},{L1A=53.000},{L2=33.000},{L3=115.000},{L4=70.000},{L13=52.000},{L14=67.000},{B8=30.000},{B9=70.000},{R=47.500},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=1.820},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{HUBMIN=55.000},{P=2.000},{X=112.000},{L5=100.000},{H4=18.500},{L16=25.000},{B5=100.000},{H5=50.000},{KS=mit Ausgewinde},{FA=1},{BTL=1},{HUB=55},{HUBST=0},{M=M30x2},{B2L2=33},{ZB=108},{B1=20},{L1=53},{B2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
BF
Bauform
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
D
Stangendurchmesser Ø
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D8
Durchmesser D8 H8
[mm]
LAK
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
L4
Länge
[mm]
L13
Länge
[mm]
L14
Länge
[mm]
B8
Breite
[mm]
B9
Breite
[mm]
R
Radius
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
ALFA
Länge x Winkel
[mm x °]
L5
Länge
[mm]
H4
Länge
[mm]
L16
Länge
[mm]
B5
Breite
[mm]
H5
Höhe
[mm]
H6
Höhe
[mm]
HEISS SZ 250-32/20/35-125...
SZ 250-32/20
250
125
32.000
20.000
50.000
38.000
16.000
251.000
22.000
75.000
45.000
28.000
40.000
16.000
38.000
25.000
G1/4"
2x30°
55.000
13.500
9.000
55.000
27.500
80.000
HEISS SZ 250-40/25/45-125...
SZ 250-40/25
250
125
40.000
25.000
64.000
48.000
20.000
264.000
25.000
82.000
49.000
33.000
49.000
20.000
46.000
32.000
G3/8"
2x30°
65.000
13.500
12.000
65.000
32.500
92.000
HEISS SZ 250-50/32/45-125...
SZ 250-50/32
250
125
50.000
32.000
75.000
60.000
25.000
288.000
30.000
88.000
52.000
37.000
52.000
25.000
60.000
37.500
G1/2"
2,5x30°
75.000
13.500
20.000
75.000
37.500
103.000
HEISS SZ 250-63/40/55-125...
SZ 250-63/40
250
125
63.000
40.000
95.000
75.000
30.000
345.000
33.000
115.000
70.000
52.000
67.000
30.000
70.000
47.500
G1/2"
3x30°
100.000
18.500
25.000
100.000
50.000
135.000
HEISS SZ 250-80/50/60-125...
SZ 250-80/50
250
125
80.000
50.000
115.000
92.000
40.000
378.000
48.000
132.000
84.000
65.000
79.000
40.000
90.000
57.500
G1/2"
3x30°
110.000
18.000
30.000
110.000
55.000
150.000
HEISS SZ 250-100/60/55-12...
SZ 250-100/60
250
125
100.000
60.000
140.000
115.000
50.000
383.000
60.000
140.000
92.000
75.000
90.000
40.000
110.000
70.000
G1/2"
3x30°
90.000
16.000
30.000
140.000
70.000
175.000
HEISS SZ 250-125/80/60-12...
SZ 250-125/80
250
125
125.000
80.000
180.000
145.000
60.000
511.000
58.000
175.000
113.000
141.000
161.000
50.000
140.000
90.000
G3/4"
4x30°
125.000
33.000
40.000
180.000
90.000
235.000
HEISS SZ 250-160/100/50-1...
SZ 250-160/100
250
125
160.000
100.000
225.000
190.000
80.000
598.000
80.000
220.000
145.000
170.000
195.000
60.000
160.000
113.000
G1"
5x30°
130.000
32.500
40.000
225.000
112.500
280.000
HEISS SZ 250-200/125/35-1...
SZ 250-200/125
250
125
200.000
125.000
280.000
245.000
100.000
683.000
110.000
240.000
145.000
210.000
235.000
70.000
200.000
140.000
G1"
6x30°
155.000
48.000
50.000
280.000
140.000
360.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表