Bauform 125 - Gabelbefestigung
Heiss
standardzylinderbaureihe_min
sz160
Powered by
CAD模型選擇
{heiss/standardzylinderbaureihe_min/sz160/sz_in_160_125_asy.prj},{NB=HEISS SZ 160-63/32/6.1-125.003.IN---(L1=60, L2=40, M=M24x2, ZB=keine, HUBST=0)},{KOLBEN=63.000},{D=32.000},{SW=30.000},{SWT=10.000},{SWH=0.000},{B11=14.000},{E=93.000},{D1=90.000},{D2=75.000},{D8=25.000},{L003=166.000},{L004=206.000},{L005006=186.000},{L1A=60.000},{L2=40.000},{L3=82.000},{L4=48.000},{L13=45.000},{L14=56.000},{B8=25.000},{B9=60.000},{R=45.000},{GNDR=16.662},{GKDR=14.950},{D1G=15.000},{TG=12.000},{D2G=9.000},{D3G=24.000},{BG=22.000},{SG=1.370},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{HUBMIN1=6.100},{P=1.500},{X=90.000},{L1START=60},{B1START=20},{TYP=SZ 160-63/32},{BD=160},{BF=125},{KS=mit Aussengewinde},{FA=003},{HUB=6.1},{HUBST=0},{M=M24x2},{B2L2=40},{ZB=108},{L1=60},{B1=20},{B2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
BF
Bauform
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
D
Stangendurchmesser Ø
[mm]
E
Höhe
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D8
Durchmesser D8 H8
[mm]
L003
Länge
[mm]
L004
Länge
[mm]
L005006
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
L4
Länge
[mm]
L13
Länge
[mm]
L14
Länge
[mm]
B8
Breite
[mm]
B9
Breite
[mm]
R
Radius
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
ALFA
Länge x Winkel
[mm x °]
X
Länge
[mm]
HEISS SZ 160-25/12/9.1-12...
SZ 160-25/12
160
125
25.000
12.000
83.000
39.000
30.000
10.000
101.000
141.000
121.000
16.000
52.000
26.000
20.000
30.000
10.000
26.000
19.500
G1/8"
1,5x30°
58.000
HEISS SZ 160-32/16/5.1-12...
SZ 160-32/16
160
125
32.000
16.000
85.000
48.000
38.000
14.000
117.000
157.000
137.000
20.000
54.000
28.000
25.000
40.000
14.000
32.000
24.000
G1/4"
2x30°
68.000
HEISS SZ 160-40/20/5.1-12...
SZ 160-40/20
160
125
40.000
20.000
87.000
58.000
48.000
16.000
137.000
177.000
157.000
25.000
62.000
35.000
32.000
52.000
16.000
38.000
29.000
G1/4"
2x30°
80.000
HEISS SZ 160-50/25/4.1-12...
SZ 160-50/25
160
125
50.000
25.000
90.000
72.000
60.000
20.000
153.000
203.000
178.000
30.000
70.000
40.000
38.000
52.000
20.000
46.000
36.000
G3/8"
2,5x30°
87.000
HEISS SZ 160-63/32/6.1-12...
SZ 160-63/32
160
125
63.000
32.000
93.000
90.000
75.000
25.000
166.000
206.000
186.000
40.000
82.000
48.000
45.000
56.000
25.000
60.000
45.000
G3/8"
3x30°
90.000
HEISS SZ 160-80/40/17.1-1...
SZ 160-80/40
160
125
80.000
40.000
97.000
110.000
92.000
40.000
194.000
234.000
214.000
35.000
96.000
55.000
55.000
70.000
40.000
90.000
55.000
G1/2"
3x30°
115.000
HEISS SZ 160-100/50/23.1-...
SZ 160-100/50
160
125
100.000
50.000
103.000
135.000
115.000
50.000
243.000
293.000
268.000
45.000
127.000
75.000
68.000
82.000
40.000
110.000
67.500
G1/2"
3x30°
137.000
HEISS SZ 160-125/60/28.1-...
SZ 160-125/60
160
125
125.000
60.000
130.000
170.000
145.000
60.000
305.000
375.000
340.000
58.000
155.000
95.000
100.000
116.000
50.000
140.000
72.000
G3/4"
4x30°
178.000
HEISS SZ 160-160/80/20.1-...
SZ 160-160/80
160
125
160.000
80.000
140.000
220.000
190.000
70.000
415.000
515.000
465.000
65.000
220.000
145.000
115.000
140.000
55.000
150.000
110.000
G1"
5x30°
215.000
HEISS SZ 160-200/100/20.1...
SZ 160-200/100
160
125
200.000
100.000
150.000
270.000
245.000
80.000
550.000
670.000
610.000
80.000
240.000
145.000
160.000
235.000
60.000
160.000
135.000
G1"
6x30°
261.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表