Bauform 111 - Gewindebefestigung
Heiss
standardzylinderbaureihe_min
sz160
Powered by
CAD模型選擇
{heiss/standardzylinderbaureihe_min/sz160/sz_in_160_111_asy.prj},{NB=HEISS SZ 160-63/32/6.1-111.003.IN---(L1=60, L2=40, M=M24x2, ZB=keine, HUBST=0)},{KOLBEN=63.000},{D=32.000},{SW=30.000},{SWT=10.000},{E=93.000},{D1=90.000},{D2=75.000},{D3NDR=59.614},{D3KDR=56.656},{L003=126.000},{L004=166.000},{L005006=146.000},{L1A=60.000},{L2=40.000},{L3=82.000},{L4=48.000},{L5=50.000},{L6=20.000},{L10=14.000},{GNDR=16.662},{GKDR=14.950},{D1G=15.000},{TG=12.000},{D2G=9.000},{D3G=24.000},{BG=22.000},{SG=1.370},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{SWH=0.000},{B11=14.000},{HUBMIN1=6.100},{H1=MIN},{L1START=60},{B1START=20},{TYP=SZ 160-63/32},{BD=160},{BF=111},{KS=mit Aussengewinde},{FA=003},{HUB=6.1},{HUBST=0},{BA=axialen},{M=M24x2},{B2L2=40},{ZB=108},{L1=60},{B1=20},{B2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
BF
Bauform
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
D
Stangendurchmesser Ø
[mm]
E
Höhe
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D3
Gewinde
[mm]
L003
Länge
[mm]
L004
Länge
[mm]
L005006
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
L4
Länge
[mm]
L5
Länge
[mm]
L6
Länge
[mm]
L10
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
ALFA
Länge x Winkel
[mm x °]
HEISS SZ 160-25/12/9.1-11...
SZ 160-25/12
160
111
25.000
12.000
83.000
39.000
30.000
G3/4"
82.000
122.000
102.000
16.000
52.000
26.000
39.000
9.000
11.000
G1/8"
1,5x30°
HEISS SZ 160-32/16/5.1-11...
SZ 160-32/16
160
111
32.000
16.000
85.000
48.000
38.000
G1"
87.000
127.000
107.000
20.000
54.000
28.000
38.000
11.000
11.000
G1/4"
2x30°
HEISS SZ 160-40/20/5.1-11...
SZ 160-40/20
160
111
40.000
20.000
87.000
58.000
48.000
G1 1/4"
100.000
140.000
120.000
25.000
62.000
35.000
43.000
14.000
12.000
G1/4"
2x30°
HEISS SZ 160-50/25/4.1-11...
SZ 160-50/25
160
111
50.000
25.000
90.000
72.000
60.000
G1 1/2"
111.000
161.000
136.000
30.000
70.000
40.000
45.000
16.000
13.000
G3/8"
2,5x30°
HEISS SZ 160-63/32/6.1-11...
SZ 160-63/32
160
111
63.000
32.000
93.000
90.000
75.000
G2"
126.000
166.000
146.000
40.000
82.000
48.000
50.000
20.000
14.000
G3/8"
3x30°
HEISS SZ 160-80/40/17.1-1...
SZ 160-80/40
160
111
80.000
40.000
97.000
110.000
92.000
G2 1/2"
138.000
178.000
158.000
35.000
96.000
55.000
59.000
25.000
16.000
G1/2"
3x30°
HEISS SZ 160-100/50/23.1-...
SZ 160-100/50
160
111
100.000
50.000
103.000
135.000
115.000
G3"
171.000
221.000
196.000
45.000
127.000
75.000
67.000
35.000
18.000
G1/2"
3x30°
HEISS SZ 160-125/60/28.1-...
SZ 160-125/60
160
111
125.000
60.000
130.000
170.000
145.000
M125x3
212.000
292.000
252.000
58.000
155.000
95.000
85.000
40.000
20.000
G3/4"
4x30°
HEISS SZ 160-160/80/20.1-...
SZ 160-160/80
160
111
160.000
80.000
140.000
220.000
190.000
M180x3
300.000
400.000
350.000
65.000
220.000
145.000
100.000
48.000
25.000
G1"
5x30°
HEISS SZ 160-200/100/20.1...
SZ 160-200/100
160
111
200.000
100.000
150.000
270.000
245.000
M200x3
340.000
460.000
400.000
80.000
240.000
145.000
120.000
68.000
25.000
G1"
6x30°
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表