ZD57AR - 燕尾槽式滑台-XYZ水平面Z轴-齿轮齿条驱动型(精密型)
HEFA
32-滑台/简易调整组件
滑台
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/32-slidingtable-simpleadjustementassembly/slidingtable/zd57ar_asmtab.prj},{NB=ZD57AR-25},{SC=ZD57AR},{TYPE=Precision rack and pinion drive type},{TD=XYZ-axis},{UM=copper alloy},{LM=copper alloy},{ST=Black fluororesin},{S=25},{PS=25X25},{TRIPX=±5},{TRIPY=±5},{TRIPZ=±10},{LS=9.8},{BW=0.24},{CPU=ZD55MR-25 (main body: copper alloy)},{CPL=ZD51MR-25 (main body: copper alloy)},{EN=BM01AU-M2-L8(Four)},{INFOTEXT=website},{PPATH=../zd57ar/assemblies/zd57ar_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TD
传动方向
ⁿ/ₐ
UM
上部材质
ⁿ/ₐ
LM
下部材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
S
规格
ⁿ/ₐ
PS
滑台面
[mm]
TRIPX
行程(X轴)
[mm]
TRIPY
行程(Y轴)
[mm]
TRIPZ
行程(Z轴)
[mm]
LS
耐负载
[N]
BW
自重
[kg]
CPU
构成部件(上部)
ⁿ/ₐ
CPL
构成部件(下部)
ⁿ/ₐ
EN
附件(不锈钢内六角圆柱头螺钉)
ⁿ/ₐ
ZD57AR-25
ZD57AR-25
ZD57AR
精密型齿轮齿条驱动型
XYZ轴
铜合金
铜合金
黑色氟树脂
25
25X25
±5
±5
±10
9.8
0.24
ZD55MR-25 (主体:铜合金)
ZD51MR-25 (主体:铜合金)
BM01AU-M2-L8(4个)
ZD57AR-40
ZD57AR-40
ZD57AR
精密型齿轮齿条驱动型
XYZ轴
铜合金
铜合金
黑色氟树脂
40
40X40
±7
±7
±10
9.8
0.70
ZD55MR-40 (主体:铜合金)
ZD51MR-40 (主体:铜合金)
BM01AU-M3-L6(4个)
ZD57AR-60
ZD57AR-60
ZD57AR
精密型齿轮齿条驱动型
XYZ轴
铝合金
铜合金
黑色氟树脂
60
60X60
±8
±8
±26
9.8
1.22
ZD55MR-60 (主体:铜合金)
ZD51MR-60 (主体:铜合金)
BM01AU-M4-L6(4个)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表