slovenčina
English
Double simple sprockets 5/8"x3/8" (2 × 10 B-1)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Double simple sprockets
Powered by
CAD模型選擇
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/double_simple_sprockets/double_simple_sprockets_10b_1.prj},{NB=554600},{NAME=Double simple sprocket 5/8\"x3/8\" Z17},{Z=17},{DE=93.3},{DP=86.39},{CNSORDERNO=554600},{D1=15},{DG=70},{A=34},{L=24.9},{KG=1.17},{B1=9.1},{C=1.6},{R3=16},{CNSORDERNO2=204350017}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
DG
dg
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
554595
Double simple sprocket 5/...
12
68.2
61.34
554595
15
45
34
24.9
0.51
9.1
1.6
16
554596
Double simple sprocket 5/...
13
73.2
66.32
554596
15
50
34
24.9
0.62
9.1
1.6
16
554597
Double simple sprocket 5/...
14
78.2
71.34
554597
15
55
34
24.9
0.74
9.1
1.6
16
554598
Double simple sprocket 5/...
15
83.2
76.36
554598
15
60
34
24.9
0.87
9.1
1.6
16
554599
Double simple sprocket 5/...
16
88.3
81.37
554599
15
65
34
24.9
1.02
9.1
1.6
16
554600
Double simple sprocket 5/...
17
93.3
86.39
554600
15
70
34
24.9
1.17
9.1
1.6
16
554601
Double simple sprocket 5/...
18
98.3
91.42
554601
15
75
34
24.9
1.34
9.1
1.6
16
554602
Double simple sprocket 5/...
19
103.3
96.45
554602
20
80
34
24.9
1.49
9.1
1.6
16
554603
Double simple sprocket 5/...
20
108.4
101.49
554603
20
85
34
24.9
1.68
9.1
1.6
16
554604
Double simple sprocket 5/...
21
113.4
106.52
554604
20
90
34
24.9
1.88
9.1
1.6
16
554605
Double simple sprocket 5/...
23
123.5
116.58
554605
20
100
34
24.9
2.30
9.1
1.6
16
554606
Double simple sprocket 5/...
25
133.6
126.66
554606
20
110
34
24.9
2.77
9.1
1.6
16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表