402 - DIN 212-1 MASCHINEN-REIBAHLE
Gühring
Reiben
Durchgangsloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_throughhole/catalog_402.prj},{NB=402 2.700},{J21=402 2.700},{A11=2.700},{B3=33},{B4=33},{B5=61},{B6=15.000},{C4=28},{C12=1},{C2=28},{C3=2.800},{D1=6},{H21=0},{H22=0},{D7=0.004},{BLD=1},{ID12000=9004020027000},{ID12100=0},{B8=0.900},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.025},{D3=7},{D8=1},{D9=0},{E6=15},{G2=2},{J7=0},{J22=HSS-E MA,-REIBAHLE DIN 212-1 - B H7},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 212-1},{A91=H7},{C11=ZYL},{C31=h9},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=L},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL00280105},{DATE=2018-07-06},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9004020027000.dxf},{ID10003=9004020027000.stp},{ID10004=9004020027000_prop.xml},{ID10005=A_9004020027000.xml},{ID11001=HSS-E},{ID11002=BLANK},{ID12001=MASCHINEN-REIBAHLE},{ID12007=mm}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
[mm]
A91
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Schneidenlänge max.
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
402 1.000
402 1.000
HSS-E MA,-REIBAHLE DIN 21...
GG
HSS-E
DIN 212-1
1.000
H7
15
15
34
5.500
19
ZYL
1
10
1.000
h9
R
DIN4000-126
3
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.001
1
ZYL00100105
402 2.000
402 2.000
HSS-E MA,-REIBAHLE DIN 21...
GG
HSS-E
DIN 212-1
2.000
H7
24
24
49
11.000
25
ZYL
1
20
2.000
h9
R
DIN4000-126
4
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.003
1
ZYL00200105
402 2.400
402 2.400
HSS-E MA,-REIBAHLE DIN 21...
GG
HSS-E
DIN 212-1
2.400
H7
29
29
57
14.000
28
ZYL
1
25
2.500
h9
R
DIN4000-126
4
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.004
1
ZYL00250105
402 2.500
402 2.500
HSS-E MA,-REIBAHLE DIN 21...
GG
HSS-E
DIN 212-1
2.500
H7
29
29
57
14.000
28
ZYL
1
25
2.500
h9
R
DIN4000-126
4
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.004
1
ZYL00250105
402 2.600
402 2.600
HSS-E MA,-REIBAHLE DIN 21...
GG
HSS-E
DIN 212-1
2.600
H7
29
29
57
14.000
28
ZYL
1
25
2.500
h9
R
DIN4000-126
4
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.002
1
ZYL00250105
402 2.700
402 2.700
HSS-E MA,-REIBAHLE DIN 21...
GG
HSS-E
DIN 212-1
2.700
H7
33
33
61
15.000
28
ZYL
1
28
2.800
h9
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.004
1
ZYL00280105
402 2.800
402 2.800
HSS-E MA,-REIBAHLE DIN 21...
GG
HSS-E
DIN 212-1
2.800
H7
33
33
61
15.000
28
ZYL
1
28
2.800
h9
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.005
1
ZYL00280105
402 2.900
402 2.900
HSS-E MA,-REIBAHLE DIN 21...
GG
HSS-E
DIN 212-1
2.900
H7
33
33
61
15.000
28
ZYL
1
30
3.000
h9
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.005
1
ZYL00300105
402 3.000
402 3.000
HSS-E MA,-REIBAHLE DIN 21...
GG
HSS-E
DIN 212-1
3.000
H7
33
33
61
15.000
28
ZYL
1
30
3.000
h9
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.003
1
ZYL00300105
402 3.100
402 3.100
HSS-E MA,-REIBAHLE DIN 21...
GG
HSS-E
DIN 212-1
3.100
H7
37
37
65
16.000
28
ZYL
1
32
3.200
h9
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.003
1
ZYL00320105
402 3.200
402 3.200
HSS-E MA,-REIBAHLE DIN 21...
GG
HSS-E
DIN 212-1
3.200
H7
37
37
65
16.000
28
ZYL
1
32
3.200
h9
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.005
1
ZYL00320105
402 3.500
402 3.500
HSS-E MA,-REIBAHLE DIN 21...
GG
HSS-E
DIN 212-1
3.500
H7
42
42
70
18.000
28
ZYL
1
35
3.500
h9
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.005
1
ZYL00350105
402 3.700
402 3.700
HSS-E MA,-REIBAHLE DIN 21...
GG
HSS-E
DIN 212-1
3.700
H7
42
42
70
18.000
28
ZYL
1
35
3.500
h9
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.005
1
ZYL00350105
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表