428 - DIN 9 HAND-KEGELREIBAHLE
Gühring
Reiben
Stiftloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_pinhole/catalog_428.prj},{NB=428 2.500},{J21=428 2.500},{A11=2.500},{B3=55},{B4=55},{B5=68},{B6=48},{B71=68},{C4=13},{C12=21},{C2=31},{C3=3.150},{D1=4},{H21=0},{H22=0},{D7=0.003},{BLD=2},{ID12000=9004280025000},{ID12100=0},{ID13000=9004280025000},{ID13001=428},{B9=5},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.030},{D8=1},{D9=0},{G2=0},{J7=0},{J22=HAND-KEGELREIBAHLE},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=DIN 9},{C11=ZYL},{C31=},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=N},{H11=HSS},{H5=OHNE},{J6=ZYL00312105},{DATE=2016-10-26},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9004280025000.dxf},{ID10003=9004280025000.stp},{ID10004=9004280025000_prop.xml},{ID10005=A_9004280025000.xml},{ID11001=HSS},{ID11002=BLANK},{ID12001=HAND-KEGELREIBAHLE},{ID12007=mm}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
[mm]
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Schneidenlänge max.
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
428 2.500
428 2.500
HAND-KEGELREIBAHLE
GG
HSS
DIN 9
2.500
55
55
68
48
68
13
ZYL
21
31
3.150
R
DIN4000-126
4
N
HSS
0
0
OHNE
0.003
2
ZYL00312105
428 12.000
428 12.000
HAND-KEGELREIBAHLE
GG
HSS
DIN 9
12.000
241
255
210
45
ZYL
21
140
14.000
h11
R
DIN4000-126
8
N
HSS
0
0
OHNE
0.228
2
ZYL01402105
428 50.000
428 50.000
HAND-KEGELREIBAHLE
GG
HSS
DIN 9
50.000
418
460
360
100
ZYL
21
500
50.000
R
DIN4000-126
12
N
HSS
0
0
OHNE
6.835
2
ZYL05002105
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表