1431 - DIN212-2 MASCHINEN-REIBAHLE
Gühring
Reiben
Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_blindhole/catalog_1431.prj},{NB=1431 10.000},{J21=1431 10.000},{A11=10.000},{B3=93},{B4=93},{B5=133},{B6=38},{B71=132.100},{C4=40},{C12=1},{C2=100},{C3=10.000},{D1=6},{H21=1},{H22=1},{D7=0.064},{BLD=1},{ID12000=9014310100000},{ID12100=0},{B8=0.900},{C14=1},{C15=5},{C33=-0.036},{D8=1},{D9=0},{E6=45},{G2=1},{J7=0},{J22=HSS-E MA,-REIBAHLE KZ DIN 212-2 A H7},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN212-2},{A91=H7},{C11=ZYL},{C31=h9},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=N},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL01000115},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9014310100000.dxf},{ID10003=9014310100000.stp},{ID10004=9014310100000_prop.xml},{ID10005=A_9014310100000.xml},{ID11001=HSS-E},{ID11002=BLANK},{ID12001=MASCHINEN-REIBAHLE},{ID12007=mm}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
[mm]
A91
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Schneidenlänge max.
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
1431 5.000
1431 5.000
HSS-E MA,-REIBAHLE KZ DIN...
GG
HSS-E
DIN212-2
5.000
H7
58
58
86
23
85.400
28
ZYL
1
50
5.000
h9
R
DIN4000-126
6
N
HSS-E
1
1
OHNE
0.013
1
ZYL00500115
1431 5.500
1431 5.500
HSS-E MA,-REIBAHLE KZ DIN...
GG
HSS-E
DIN212-2
5.500
H7
57
57
93
26
92.400
36
ZYL
1
56
5.600
h9
R
DIN4000-126
6
N
HSS-E
1
1
OHNE
0.014
1
ZYL00560115
1431 6.000
1431 6.000
HSS-E MA,-REIBAHLE KZ DIN...
GG
HSS-E
DIN212-2
6.000
H7
57
57
93
26
92.400
36
ZYL
1
56
5.600
h9
R
DIN4000-126
6
N
HSS-E
1
1
OHNE
0.015
1
ZYL00560115
1431 6.500
1431 6.500
HSS-E MA,-REIBAHLE KZ DIN...
GG
HSS-E
DIN212-2
6.500
H7
65
65
101
28
100.400
36
ZYL
1
63
6.300
h9
R
DIN4000-126
6
N
HSS-E
1
1
OHNE
0.018
1
ZYL00630115
1431 8.000
1431 8.000
HSS-E MA,-REIBAHLE KZ DIN...
GG
HSS-E
DIN212-2
8.000
H7
81
81
117
33
116.400
36
ZYL
1
80
8.000
h9
R
DIN4000-126
6
N
HSS-E
1
1
OHNE
0.037
1
ZYL00800115
1431 9.500
1431 9.500
HSS-E MA,-REIBAHLE KZ DIN...
GG
HSS-E
DIN212-2
9.500
H7
85
85
125
36
124.400
40
ZYL
1
90
9.000
h9
R
DIN4000-126
6
N
HSS-E
1
1
OHNE
0.053
1
ZYL00900115
1431 10.000
1431 10.000
HSS-E MA,-REIBAHLE KZ DIN...
GG
HSS-E
DIN212-2
10.000
H7
93
93
133
38
132.100
40
ZYL
1
100
10.000
h9
R
DIN4000-126
6
N
HSS-E
1
1
OHNE
0.064
1
ZYL01000115
1431 11.500
1431 11.500
HSS-E MA,-REIBAHLE KZ DIN...
GG
HSS-E
DIN212-2
11.500
H7
102
102
142
41
141.100
40
ZYL
1
100
10.000
h9
R
DIN4000-126
6
N
HSS-E
1
1
OHNE
0.071
1
ZYL01000115
1431 12.000
1431 12.000
HSS-E MA,-REIBAHLE KZ DIN...
GG
HSS-E
DIN212-2
12.000
H7
111
111
151
44
150.100
40
ZYL
1
100
10.000
h9
R
DIN4000-126
6
N
HSS-E
1
1
OHNE
0.077
1
ZYL01000115
1431 14.000
1431 14.000
HSS-E MA,-REIBAHLE KZ DIN...
GG
HSS-E
DIN212-2
14.000
H7
115
115
160
47
159.100
45
ZYL
1
125
12.500
h9
R
DIN4000-126
8
N
HSS-E
1
1
OHNE
0.126
1
ZYL01250115
1431 16.000
1431 16.000
HSS-E MA,-REIBAHLE KZ DIN...
GG
HSS-E
DIN212-2
16.000
H7
125
125
170
52
169.100
45
ZYL
1
125
12.500
h9
R
DIN4000-126
8
N
HSS-E
1
1
OHNE
0.153
1
ZYL01250115
1431 17.000
1431 17.000
HSS-E MA,-REIBAHLE KZ DIN...
GG
HSS-E
DIN212-2
17.000
H7
130
130
175
54
174.100
45
ZYL
1
140
14.000
h9
R
DIN4000-126
8
N
HSS-E
1
1
OHNE
0.187
1
ZYL01400115
1431 19.000
1431 19.000
HSS-E MA,-REIBAHLE KZ DIN...
GG
HSS-E
DIN212-2
19.000
H7
141
141
189
58
188.100
48
ZYL
1
160
16.000
h9
R
DIN4000-126
8
N
HSS-E
1
1
OHNE
0.020
1
ZYL01600115
1431 20.000
1431 20.000
HSS-E MA,-REIBAHLE KZ DIN...
GG
HSS-E
DIN212-2
20.000
H7
147
147
195
60
193.700
48
ZYL
1
160
16.000
h9
R
DIN4000-126
8
N
HSS-E
1
1
OHNE
0.281
1
ZYL01600115
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表