3846 - WN USA VHM SCHAFTFRAESER
Gühring
Fräsen
HM und HSS Universalfräser
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_milling/catalog_universal_milling_cutters/catalog_3846.prj},{NB=3846 3.970},{J21=3846 3.970},{A1=3.970},{B2=12.500},{B3=22.000},{B5=50.800},{C4=34.000},{C12=1},{C2=187},{C3=4.763},{F21=2},{F22=2},{H21=0},{H22=0},{E2=30},{F4=30},{D7=0.033},{J7=0},{BLD=2},{ID12000=9038460039700},{ID12100=0},{C14=2},{C15=5},{C33=-0.008},{F27=1},{F5=22.400},{G2=0.050},{G3=45},{J23=VHM SCHAFTFRAESER},{J22=VHM SUPER-A FRA-BN 30° 2S 5/32\"},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN USA},{J8=FNB},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-82},{C31=h6},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=SUPER A-BESCHICHTET},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL01870125},{J61=ZYL01R1875h$06},{DATE=2020-11-26},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9038460039700.dxf},{ID10003=9038460039700.stp},{ID10004=9038460039700_prop.xml},{ID10005=A_9038460039700.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A1
Schneidendurchmesser
[mm]
B2
Schneidenlänge, max.
[mm]
B3
Kraglänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
ⁿ/ₐ
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
E2
Seitenspanwinkel
[Grad]
F3
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
F4
Drallwinkel
[Grad]
H4
Werkzeugausführung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
J7
Datenträger
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
3846 3.970
3846 3.970
VHM SCHAFTFRAESER
VHM SUPER-A FRA-BN 30° 2S...
GG
VHM
WN USA
FNB
3.970
12.500
22.000
50.800
34.000
ZYL
1
187
4.763
DIN4000-82
h6
R
2
2
HC-K/P
0
0
SUPER A-BESCHICHTET
30
R
30
H
0.033
0
2
ZYL01870125
ZYL01R1875h$06
3846 12.700
3846 12.700
VHM SCHAFTFRAESER
VHM SUPER-A FRA-BN 30° 2S...
GG
VHM
WN USA
FNB
12.700
25.500
44.500
76.200
36.700
ZYL
1
500
12.700
DIN4000-82
h6
R
2
2
HC-K/P
0
0
SUPER A-BESCHICHTET
30
R
30
H
0.514
0
2
ZYL05000125
ZYL01R5000h$06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表