4261 - WN USA VHM RATIOFRAESER
Gühring
Fräsen
HM Hochleistungs-Schaftfräser
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_milling/catalog_high_performance_milling_cutters/catalog_4261.prj},{NB=4261 7.940},{J21=4261 7.940},{A1=7.938},{B2=20.500},{B3=31.000},{B5=63.500},{B71=63.500},{C4=38.000},{C12=1},{C2=312},{C3=7.938},{F21=4},{F22=4},{G4=3.969},{H21=0},{H22=0},{E2=36},{F4=36},{D7=0.010},{J7=0},{BLD=6},{ID12000=9042610079400},{ID12100=0},{B4=25.500},{C14=2},{C15=5},{C33=-0.009},{F27=1},{F5=33.500},{J23=VHM RATIOFRAESER},{J22=VH NANOA FRA-SH RF1 VA 36/38° WN-USA 4S},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN USA},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=NANO-A},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL03120125},{J61=ZYL01R3126h$06},{DATE=2020-11-26},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9042610079400.dxf},{ID10003=9042610079400.stp},{ID10004=9042610079400_prop.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A1
Schneidendurchmesser
[mm]
B2
Schneidenlänge, max.
[mm]
B3
Kraglänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
ⁿ/ₐ
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
ⁿ/ₐ
G4
Profilradius 1
[mm]
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
E2
Seitenspanwinkel
[Grad]
F3
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
F4
Drallwinkel
[Grad]
H4
Werkzeugausführung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
J7
Datenträger
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
4261 3.170
4261 3.170
VHM RATIOFRAESER
VH NANOA FRA-SH RF1 VA 36...
GG
VHM
WN USA
FEC
3.175
12.500
21.000
50.800
35.300
ZYL
1
125
3.175
h6
DIN4000-82
R
4
4
1.587
HC-K/P
0
0
NANO-A
36
R
36
H
0.007
0
6
ZYL01250125
ZYL01R1250h$06
4261 4.760
4261 4.760
VHM RATIOFRAESER
VH NANOA FRA-SH RF1 VA 36...
GG
VHM
WN USA
FEC
4.763
16.000
25.000
50.800
31.300
ZYL
1
187
4.763
h6
DIN4000-82
R
4
4
2.382
HC-K/P
0
0
NANO-A
36
R
36
H
0.013
0
6
ZYL01870125
ZYL01R1875h$06
4261 6.350
4261 6.350
VHM RATIOFRAESER
VH NANOA FRA-SH RF1 VA 36...
GG
VHM
WN USA
FEC
6.350
19.000
29.000
63.500
63.500
39.500
ZYL
1
250
6.350
h6
DIN4000-82
R
4
4
3.175
HC-K/P
0
0
NANO-A
36
R
36
H
0.026
0
6
ZYL02500125
ZYL01R2500h$06
4261 7.940
4261 7.940
VHM RATIOFRAESER
VH NANOA FRA-SH RF1 VA 36...
GG
VHM
WN USA
FEC
7.938
20.500
31.000
63.500
63.500
38.000
ZYL
1
312
7.938
h6
DIN4000-82
R
4
4
3.969
HC-K/P
0
0
NANO-A
36
R
36
H
0.010
0
6
ZYL03120125
ZYL01R3126h$06
4261 9.520
4261 9.520
VHM RATIOFRAESER
VH NANOA FRA-SH RF1 VA 36...
GG
VHM
WN USA
FEC
9.525
25.500
37.000
63.500
63.500
32.000
ZYL
1
375
9.525
h6
DIN4000-82
R
4
4
4.763
HC-K/P
0
0
NANO-A
36
R
36
H
0.031
0
6
ZYL03750125
ZYL01R3750h$06
4261 11.110
4261 11.110
VHM RATIOFRAESER
VH NANOA FRA-SH RF1 VA 36...
GG
VHM
WN USA
FEC
11.113
25.500
38.000
69.800
69.800
37.300
ZYL
1
437
11.113
h6
DIN4000-82
R
4
4
5.556
HC-K/P
0
0
NANO-A
36
R
36
H
0.084
0
6
ZYL04370125
ZYL01R4374h$06
4261 12.700
4261 12.700
VHM RATIOFRAESER
VH NANOA FRA-SH RF1 VA 36...
GG
VHM
WN USA
FEC
12.700
32.000
43.700
88.900
66.300
45.200
ZYL
1
500
12.700
h6
DIN4000-82
R
4
4
6.350
HC-K/P
0
0
NANO-A
36
R
36
H
0.137
0
6
ZYL05000125
ZYL01R5000h$06
4261 15.870
4261 15.870
VHM RATIOFRAESER
VH NANOA FRA-SH RF1 VA 36...
GG
VHM
WN USA
FEC
15.875
32.000
40.500
88.900
64.700
48.400
ZYL
1
625
15.875
h6
DIN4000-82
R
4
4
7.938
HC-K/P
0
0
NANO-A
36
R
36
H
0.100
0
6
ZYL06250125
ZYL01R6250h$06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
6759 - WN USA SC RATIO END MILL
Gühring
11.02.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表