3871 - WN VHM FIRE-RATIOFRAESE
Gühring
Fräsen
HM Hochleistungs-Schaftfräser
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_milling/catalog_high_performance_milling_cutters/catalog_3871.prj},{NB=3871 10.000},{J21=3871 10.000},{A1=10},{B2=30},{B3=40},{B5=80},{B71=60.000},{A5=9.500},{C4=40},{C12=10},{C2=100},{C3=10},{F21=4},{F22=4},{H21=0},{H22=0},{E2=35},{F4=35},{D7=0.088},{J7=0},{BLD=1},{ID12000=9038710100000},{ID12100=0},{B4=38},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.009},{F27=2},{F5=45.000},{G2=0.200},{G3=45},{J23=VHM FIRE-RATIOFRÄSER},{J22=VHM FRA-SH RF100 U 35/38° WN-M FIRE HB},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=FIRE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL01001005},{J61=ZYL10G1000h$06},{DATE=2019-09-11},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9038710100000.dxf},{ID10003=9038710100000.stp},{ID10004=9038710100000_prop.xml},{ID10005=A_9038710100000.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A1
Schneidendurchmesser
[mm]
B2
Schneidenlänge, max.
[mm]
B3
Kraglänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
A5
Halsdurchmesser
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
ⁿ/ₐ
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
E2
Seitenspanwinkel
[Grad]
F3
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
F4
Drallwinkel
[Grad]
H4
Werkzeugausführung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
J7
Datenträger
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
3871 6.000
3871 6.000
VHM FIRE-RATIOFRÄSER
VHM FRA-SH RF100 U 35/38°...
GG
VHM
WN
FEC
6
18
29
65
47.000
5.700
36
ZYL
10
60
6
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
FIRE
35
R
35
H
0.025
0
1
ZYL00601005
ZYL10F6000h$06
3871 8.000
3871 8.000
VHM FIRE-RATIOFRÄSER
VHM FRA-SH RF100 U 35/38°...
GG
VHM
WN
FEC
8
24
39
75
57.000
7.700
36
ZYL
10
80
8
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
FIRE
35
R
35
H
0.052
0
1
ZYL00801005
ZYL10F8000h$06
3871 10.000
3871 10.000
VHM FIRE-RATIOFRÄSER
VHM FRA-SH RF100 U 35/38°...
GG
VHM
WN
FEC
10
30
40
80
60.000
9.500
40
ZYL
10
100
10
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
FIRE
35
R
35
H
0.088
0
1
ZYL01001005
ZYL10G1000h$06
3871 12.000
3871 12.000
VHM FIRE-RATIOFRÄSER
VHM FRA-SH RF100 U 35/38°...
GG
VHM
WN
FEC
12
36
48
93
70.500
11.500
45
ZYL
10
120
12
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
FIRE
35
R
35
H
0.141
0
1
ZYL01201005
ZYL10G1200h$06
3871 16.000
3871 16.000
VHM FIRE-RATIOFRÄSER
VHM FRA-SH RF100 U 35/38°...
GG
VHM
WN
FEC
16
48
60
108
84.000
15.500
48
ZYL
10
160
16
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
FIRE
35
R
35
H
0.284
0
1
ZYL01601005
ZYL10G1600h$06
3871 20.000
3871 20.000
VHM FIRE-RATIOFRÄSER
VHM FRA-SH RF100 U 35/38°...
GG
VHM
WN
FEC
20
60
76
126
101.000
19.500
50
ZYL
10
200
20
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
FIRE
35
R
35
H
0.489
0
1
ZYL02001005
ZYL10G2000h$06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表