3113 - WN USA VHM FIRE-RATIOFRAESE
Gühring
Fräsen
HM Hochleistungs-Schaftfräser
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_milling/catalog_high_performance_milling_cutters/catalog_3113.prj},{NB=3113 9.520},{J21=3113 9.520},{A1=9.525},{B2=16.000},{B3=27},{B5=50.800},{C4=28.800},{C12=1},{C2=375},{C3=9.525},{F21=4},{F22=4},{H21=0},{H22=0},{E2=35},{F4=35},{D7=0.045},{J7=0},{BLD=1},{ID12000=9031130095200},{ID12100=0},{B4=22.000},{C14=2},{C15=5},{C33=-0.009},{F27=2},{F5=42.500},{G2=0.200},{G3=45},{J23=VHM FIRE-RATIOFRÄSER},{J22=VHM FIRE FRA-SH RF100 WN-USA 4S 3/8},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN USA},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=FIRE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL03750125},{J61=ZYL01R3750h$06},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9031130095200.dxf},{ID10003=9031130095200.stp},{ID10004=9031130095200_prop.xml},{ID10005=A_9031130095200.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A1
Schneidendurchmesser
[mm]
B2
Schneidenlänge, max.
[mm]
B3
Kraglänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
ⁿ/ₐ
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
E2
Seitenspanwinkel
[Grad]
F3
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
F4
Drallwinkel
[Grad]
H4
Werkzeugausführung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
J7
Datenträger
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
3113 4.760
3113 4.760
VHM FIRE-RATIOFRÄSER
VHM FIRE FRA-SH RF100 WN-...
GG
VHM
WN USA
FEC
4.763
9.500
18
50.800
37.800
ZYL
1
187
4.763
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
FIRE
35
R
35
H
0.012
0
1
ZYL01870125
ZYL01R1875h$06
3113 6.350
3113 6.350
VHM FIRE-RATIOFRÄSER
VHM FIRE FRA-SH RF100 WN-...
GG
VHM
WN USA
FEC
6.350
12.700
23
50.800
33.100
ZYL
1
250
6.350
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
FIRE
35
R
35
H
0.021
0
1
ZYL02500125
ZYL01R2500h$06
3113 7.940
3113 7.940
VHM FIRE-RATIOFRÄSER
VHM FIRE FRA-SH RF100 WN-...
GG
VHM
WN USA
FEC
7.938
12.700
23
50.800
33.100
ZYL
1
312
7.938
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
FIRE
35
R
35
H
0.032
0
1
ZYL03120125
ZYL01R3126h$06
3113 9.520
3113 9.520
VHM FIRE-RATIOFRÄSER
VHM FIRE FRA-SH RF100 WN-...
GG
VHM
WN USA
FEC
9.525
16.000
27
50.800
28.800
ZYL
1
375
9.525
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
FIRE
35
R
35
H
0.045
0
1
ZYL03750125
ZYL01R3750h$06
3113 12.700
3113 12.700
VHM FIRE-RATIOFRÄSER
VHM FIRE FRA-SH RF100 WN-...
GG
VHM
WN USA
FEC
12.700
16.000
30
63.500
38.500
ZYL
1
500
12.700
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
FIRE
35
R
35
H
0.101
0
1
ZYL05000125
ZYL01R5000h$06
3113 15.870
3113 15.870
VHM FIRE-RATIOFRÄSER
VHM FIRE FRA-SH RF100 WN-...
GG
VHM
WN USA
FEC
15.875
19.000
34
76.200
47.200
ZYL
1
625
15.875
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
FIRE
35
R
35
H
0.190
0
1
ZYL06250125
ZYL01R6250h$06
3113 19.050
3113 19.050
VHM FIRE-RATIOFRÄSER
VHM FIRE FRA-SH RF100 WN-...
GG
VHM
WN USA
FEC
19.050
25.500
43
76.200
38.700
ZYL
1
750
19.050
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
FIRE
35
R
35
H
0.261
0
1
ZYL07500125
ZYL01R7500h$06
3113 25.400
3113 25.400
VHM FIRE-RATIOFRÄSER
VHM FIRE FRA-SH RF100 WN-...
GG
VHM
WN USA
FEC
25.400
25.500
47
76.200
34.700
ZYL
1
1000
25.400
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
FIRE
35
R
35
H
0.436
0
1
ZYL10000125
ZYL01S1000h$06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
1040 - WN 1039 CERMET REIBAHLE
Gühring
11.02.2021
3208 - DIN6527L SC RATIO END MILL
Gühring
05.04.2024
3803 - DIN6527L SC RATIO END MILL
Gühring
05.04.2024
1036 - WN 1036 CARB. MACHINE REAMER
Gühring
11.02.2021
5510 - DIN 6537K NANOFIRE RATIO DRILL
Gühring
05.04.2024
785 - DIN 376 TAP
Gühring
05.04.2024
GF-VHM-R30-IKZ-HE
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
BGF-VHM-Z2-1,5xD-R30-IKZ-HA-TICN
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
GF-VHM-R30-IKZ-HB
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表