576 - WN 8 STUFENBOHRER
Gühring
Bohren
Stufenbohren
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_step_drilling/catalog_576.prj},{NB=576 25.000},{J21=576 25.000},{A11=14.000},{C12=20},{B3=78.000},{B4=49.000},{B5=172},{B6=67.000},{B71=73.700},{D1=2},{D7=0.501},{E1=118},{B7=4.300},{C4=99.000},{D3=42},{H22=0},{A3=3},{B1=33.000},{BLD=2},{ID12000=9005760250000},{ID12100=0},{C14=8},{C15=5},{C2=30},{D4=90.000},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{F8=MIN},{J23=STUFENBOHRER},{J22=HSS STUFENBOHRER M 16 WN 8RN MKOHNE FLAE},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=WN 8},{J11=D},{J8=BPB},{C11=MKG},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{D2=R},{J6=MKG00302085$$$$},{J61=MKG20C0030$$$$},{DATE=2019-06-12},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9005760250000.dxf},{ID10003=9005760250000.stp},{ID10004=9005760250000_prop.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J11
Formbuchstabe Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
A3
Anzahl Stufen
ⁿ/ₐ
B1
Stufenlänge 1. Stufe
[mm]
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
576 14.000
576 14.000
STUFENBOHRER
HSS STUFENBOHRER M 8 WN 8...
GG
HSS
WN 8
D
BPB
6.800
MKG
20
48.000
28.000
110
41.000
45.900
2
0.091
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
2.100
65.500
R
43
0
3
19.500
2
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
576 16.000
576 16.000
STUFENBOHRER
HSS STUFENBOHRER M 10 WN ...
GG
HSS
WN 8
D
BPB
8.500
MKG
20
56.000
37.600
131
47.000
53.400
2
0.188
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
2.600
80.000
42
0
3
23.000
2
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
576 25.000
576 25.000
STUFENBOHRER
HSS STUFENBOHRER M 16 WN ...
GG
HSS
WN 8
D
BPB
14.000
MKG
20
78.000
49.000
172
67.000
73.700
2
0.501
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
4.300
99.000
R
42
0
3
33.000
2
MKG00302085$$$$
MKG20C0030$$$$
576 20.000
576 20.000
STUFENBOHRER
HSS STUFENBOHRER M 12 WN ...
GG
HSS
WN 8
D
BPB
10.200
MKG
20
70.000
41.000
145
59.000
66.900
2
0.259
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
3.100
80.000
R
42
0
3
28.000
2
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
576 31.500
576 31.500
STUFENBOHRER
HSS STUFENBOHRER M 20 WN ...
GG
HSS
WN 8
D
BPB
17.500
MKG
20
90.000
61.200
184
76.500
84.700
2
0.694
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
5.300
99.000
42
0
3
38.000
2
MKG00302085$$$$
MKG20C0030$$$$
576 40.000
576 40.000
STUFENBOHRER
HSS STUFENBOHRER M 24 WN ...
GG
HSS
WN 8
D
BPB
21.000
MKG
20
104.500
72.000
222
90.000
98.100
2
1.357
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
6.400
124.000
42
0
3
45.000
2
MKG00402085$$$$
MKG20C0040$$$$
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
574 - WN 8 STEP DRILL
Gühring
11.02.2021
2876 - DIN371 TAP
Gühring
05.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表