523 - WN 30 SPIRALBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_taper_shank_drill/catalog_523.prj},{NB=523 12.500},{J21=523 12.500},{A11=12.500},{C12=20},{B3=157.000},{B4=118},{B5=232},{B6=134},{B71=153.200},{D1=2},{D7=0.251},{E1=118},{B7=3.800},{C4=80},{D3=29},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9005230125000},{ID12100=0},{C14=8},{C15=5},{C2=20},{D4=71},{F8=MIN},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=SPIRALBOHRER},{J22=HSS SPIRALB,VERST.MK 12,500 WN 30RN MK},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=WN 30},{J8=BVB},{C11=MKG},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{D2=R},{J6=MKG00202085$$$$},{J61=MKG20C0020$$$$},{DATE=2018-07-05},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9005230125000.dxf},{ID10003=9005230125000.stp},{ID10004=9005230125000_prop.xml},{ID10005=A_9005230125000.xml},{ID11001=HSS/,C45E+H+N}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
523 10.000
523 10.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,VERST.MK 10,0...
GG
HSS
WN 30
BVB
10.000
MKG
20
139.000
103
214
116
135.900
2
0.195
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
3.100
80
R
29
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
523 11.000
523 11.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,VERST.MK 11,0...
GG
HSS
WN 30
BVB
11.000
MKG
20
148.000
111
223
125
144.600
2
0.216
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
3.400
80
R
29
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
523 12.500
523 12.500
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,VERST.MK 12,5...
GG
HSS
WN 30
BVB
12.500
MKG
20
157.000
118
232
134
153.200
2
0.251
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
3.800
80
R
29
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
523 14.000
523 14.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,VERST.MK 14,0...
GG
HSS
WN 30
BVB
14.000
MKG
20
165.000
125
240
142
160.700
2
0.290
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
4.300
80
R
30
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
523 23.000
523 23.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,VERST.MK 23,0...
GG
WN 30
BVB
23.000
MKG
20
225.000
171
319
198
225.000
2
0.880
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
99
R
32
0
1
MKG00302085$$$$
MKG20C0030$$$$
523 29.000
523 29.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,VERST.MK 29,0...
GG
HSS
WN 30
BVB
29.000
MKG
20
261.500
196
379
230
252.700
2
2.197
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
8.800
124
R
32
0
1
MKG00402085$$$$
MKG20C0040$$$$
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表