270 - WN 3 KUEHLKANALBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_taper_shank_drill/catalog_270.prj},{NB=270 19.000},{J21=270 19.000},{A11=19.000},{C12=21},{B3=203.000},{B4=149},{B5=307},{B6=171},{B71=207.200},{D1=2},{D7=0.500},{E1=118},{B7=5.800},{C4=109},{D3=32},{H22=4},{BLD=1},{ID12000=9002700190000},{ID12100=0},{C14=9},{C15=5},{C2=30},{D4=94.200},{G31=0},{G5=0},{H21=1},{J7=0},{J23=KUEHLKANALBOHRER},{J22=HSS KUEHLKANALBOHRER 19,000 WN 3RN MKAXI},{J3=GG},{H3=HSS-KI},{J1=WN 3},{J8=BVB},{C11=MKG},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{D2=R},{J6=MKG00302195$$$$},{J61=MKG21C0030$$$$},{DATE=2018-08-06},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9002700190000.dxf},{ID10003=9002700190000.stp},{ID10004=9002700190000_prop.xml},{ID10005=A_9002700190000.xml},{ID11001=HSS-KI}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
270 10.000
270 10.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 10,0...
GG
HSS-KI
WN 3
BVB
10.000
MKG
21
148.000
105
233
116
154.900
2
0.152
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
3.100
90
R
32
4
1
MKG00202195$$$$
MKG21C0020$$$$
270 11.000
270 11.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 11,0...
GG
HSS-KI
WN 3
BVB
11.000
MKG
21
157.000
112
242
125
163.600
2
0.167
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
3.400
90
R
32
4
1
MKG00202195$$$$
MKG21C0020$$$$
270 12.000
270 12.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 12,0...
GG
HSS-KI
WN 3
BVB
12.000
MKG
21
166.000
120
251
134
172.300
2
0.184
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
3.700
90
R
31
4
1
MKG00202195$$$$
MKG21C0020$$$$
270 12.500
270 12.500
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 12,5...
GG
HSS-KI
WN 3
BVB
12.500
MKG
21
166.000
119
251
134
172.200
2
0.191
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
3.800
90
R
30
4
1
MKG00202195$$$$
MKG21C0020$$$$
270 13.000
270 13.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 13,0...
GG
HSS-KI
WN 3
BVB
13.000
MKG
21
166.000
118
251
134
172.000
2
0.232
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
4.000
90
R
30
4
1
MKG00202195$$$$
MKG21C0020$$$$
270 13.500
270 13.500
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 13,5...
GG
HSS-KI
WN 3
BVB
13.500
MKG
21
174.000
126
259
142
179.900
2
0.243
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
4.100
90
R
31
4
1
MKG00202195$$$$
MKG21C0020$$$$
270 14.000
270 14.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 14,0...
GG
HSS-KI
WN 3
BVB
14.000
MKG
21
174.000
125
259
142
179.700
2
0.220
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
4.300
90
R
31
4
1
MKG00202195$$$$
MKG21C0020$$$$
270 14.290
270 14.290
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 14,2...
GG
HSS-KI
WN 3
BVB
14.290
MKG
21
179.000
130
264
147
184.700
2
0.227
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
4.300
90
R
31
4
1
MKG00202195$$$$
MKG21C0020$$$$
270 15.000
270 15.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 15,0...
GG
HSS-KI
WN 3
BVB
15.000
MKG
21
179.000
129
264
147
184.400
2
0.264
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
4.600
90
R
31
4
1
MKG00202195$$$$
MKG21C0020$$$$
270 15.500
270 15.500
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 15,5...
GG
HSS-KI
WN 3
BVB
15.500
MKG
21
185.000
134
270
153
190.300
2
0.256
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
4.700
90
R
31
4
1
MKG00202195$$$$
MKG21C0020$$$$
270 16.000
270 16.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 16,0...
GG
HSS-KI
WN 3
BVB
16.000
MKG
21
185.000
134
270
153
190.100
2
0.267
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
4.900
90
R
31
4
1
MKG00202195$$$$
MKG21C0020$$$$
270 16.500
270 16.500
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 16,5...
GG
HSS-KI
WN 3
BVB
16.500
MKG
21
191.000
139
276
159
196.000
2
0.281
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
5.000
90
R
31
4
1
MKG00202195$$$$
MKG21C0020$$$$
270 17.000
270 17.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 17,0...
GG
HSS-KI
WN 3
BVB
17.000
MKG
21
191.000
139
276
159
195.800
2
0.293
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
5.200
90
R
31
4
1
MKG00202195$$$$
MKG21C0020$$$$
270 17.460
270 17.460
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 17,4...
GG
C60E+H+N
WN 3
BVB
17.460
MKG
21
197.000
144
282
165
201.700
2
0.309
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
5.300
90
R
31
4
1
MKG00202195$$$$
MKG21C0020$$$$
270 17.500
270 17.500
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 17,5...
GG
C60E+H+N
WN 3
BVB
17.500
MKG
21
197.000
145
282
165
201.700
2
0.310
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
5.300
90
R
32
4
1
MKG00202195$$$$
MKG21C0020$$$$
270 18.000
270 18.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 18,0...
GG
HSS-KI
WN 3
BVB
18.000
MKG
21
197.000
144
282
165
201.500
2
0.324
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
5.500
90
R
32
4
1
MKG00202195$$$$
MKG21C0020$$$$
270 18.500
270 18.500
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 18,5...
GG
HSS-KI
WN 3
BVB
18.500
MKG
21
203.000
150
307
171
207.400
2
1.100
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
5.600
109
R
32
4
1
MKG00302195$$$$
MKG21C0030$$$$
270 19.000
270 19.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 19,0...
GG
HSS-KI
WN 3
BVB
19.000
MKG
21
203.000
149
307
171
207.200
2
0.500
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
5.800
109
R
32
4
1
MKG00302195$$$$
MKG21C0030$$$$
270 19.500
270 19.500
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 19,5...
GG
HSS-KI
WN 3
BVB
19.500
MKG
21
209.000
154
313
177
213.100
2
0.518
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
5.900
109
R
32
4
1
MKG00302195$$$$
MKG21C0030$$$$
270 20.000
270 20.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 20,0...
GG
HSS-KI
WN 3
BVB
20.000
MKG
21
209.000
154
313
177
212.900
2
0.534
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
6.100
109
R
32
4
1
MKG00302195$$$$
MKG21C0030$$$$
270 20.500
270 20.500
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 20,5...
GG
C60E+H+N
WN 3
BVB
20.500
MKG
21
216.000
160
320
184
219.800
2
0.586
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
6.200
109
R
32
4
1
MKG00302195$$$$
MKG21C0030$$$$
270 21.000
270 21.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 21,0...
GG
HSS-KI
WN 3
BVB
21.000
MKG
21
216.000
160
320
184
219.600
2
0.574
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
6.400
109
R
32
4
1
MKG00302195$$$$
MKG21C0030$$$$
270 22.000
270 22.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 22,0...
GG
HSS-KI
WN 3
BVB
22.000
MKG
21
223.000
166
327
191
226.300
2
0.617
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
6.700
109
R
32
4
1
MKG00302195$$$$
MKG21C0030$$$$
270 23.000
270 23.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 23,0...
GG
HSS-KI
WN 3
BVB
23.000
MKG
21
230.000
171
334
198
233.000
2
0.660
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
7.000
109
R
32
4
1
MKG00302195$$$$
MKG21C0030$$$$
270 24.000
270 24.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 24,0...
GG
HSS-KI
WN 3
BVB
24.000
MKG
21
238.000
178
342
206
240.700
2
0.714
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
7.300
109
R
32
4
1
MKG00302195$$$$
MKG21C0030$$$$
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表