608 - DIN 338 SPIRALBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Zylinderschaft
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_straight_shank_drill/catalog_608.prj},{NB=608 4.400},{J21=608 4.400},{A11=4.400},{C12=1},{B3=52},{B4=43},{B5=80},{B6=47},{B71=78.900},{C3=4.400},{D1=2},{D7=0.007},{E1=130},{B7=1.100},{C4=33},{D3=35},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9006080044000},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=44},{C33=-0.085},{D4=20.000},{F8=1},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{C32=-0.010},{J23=SPIRALBOHRER},{J22=HSCO SPIRALB0H, KURZ 4,400 DIN 338LN TI},{J3=GG},{H3=HSCO},{J1=DIN 338},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=f11},{NSM=DIN4000-81},{F1=L},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{D2=L},{J6=ZYL00440105f$11},{J61=ZYL01F4400f$11},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9006080044000.dxf},{ID10003=9006080044000.stp},{ID10004=9006080044000_prop.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
608 1.000
608 1.000
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALB0H, KURZ 1,00...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.000
ZYL
1
17
11
34
12
33.700
1.000
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
L
HSS-E
OHNE
0.300
22
L
35
0
1
ZYL00100105$$$$
ZYL01F1000$$$$
608 1.200
608 1.200
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALB0H, KURZ 1,20...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.200
ZYL
1
21
15
38
16
37.700
1.200
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
L
HSS-E
OHNE
0.300
22
L
35
0
1
ZYL00120105$$$$
ZYL01F1200$$$$
608 1.300
608 1.300
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALB0H, KURZ 1,30...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.300
ZYL
1
21
15
38
16
37.600
1.300
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
L
HSS-E
OHNE
0.400
22
L
35
0
1
ZYL00130105$$$$
ZYL01F1300$$$$
608 1.320
608 1.320
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALB0H, KURZ 1,32...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.320
ZYL
1
21
15
38
16
37.600
1.320
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
L
HSS-E
OHNE
0.400
22
L
35
0
1
ZYL00130105$$$$
ZYL01F1320$$$$
608 1.350
608 1.350
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALB0H, KURZ 1,35...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.350
ZYL
1
23
17
40
18
39.600
1.350
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
L
HSS-E
OHNE
0.400
22
L
35
0
1
ZYL00130105$$$$
ZYL01F1350$$$$
608 1.400
608 1.400
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALB0H, KURZ 1,40...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.400
ZYL
1
23
17
40
18
39.600
1.400
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
L
HSS-E
OHNE
0.400
22
L
35
0
1
ZYL00140105$$$$
ZYL01F1400$$$$
608 1.600
608 1.600
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALB0H, KURZ 1,60...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.600
ZYL
1
25
18
43
20
42.600
1.600
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
L
HSS-E
OHNE
0.400
23
L
35
0
1
ZYL00160105$$$$
ZYL01F1600$$$$
608 1.620
608 1.620
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALB0H, KURZ 1,62...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.620
ZYL
1
25
18
43
20
42.600
1.620
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
L
HSS-E
OHNE
0.400
23
L
35
0
1
ZYL00160105$$$$
ZYL01F1620$$$$
608 1.640
608 1.640
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALB0H, KURZ 1,64...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.640
ZYL
1
25
18
43
20
42.600
1.640
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
L
HSS-E
OHNE
0.400
23
L
35
0
1
ZYL00160105$$$$
ZYL01F1640$$$$
608 1.700
608 1.700
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALB0H, KURZ 1,70...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.700
ZYL
1
25
18
43
20
42.600
1.700
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
L
HSS-E
OHNE
0.400
23
L
35
0
1
ZYL00170105$$$$
ZYL01F1700$$$$
608 1.900
608 1.900
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALB0H, KURZ 1,90...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.900
ZYL
1
27
20
46
22
45.500
1.900
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
L
HSS-E
OHNE
0.500
24
L
35
0
1
ZYL00190105$$$$
ZYL01F1900$$$$
608 1.950
608 1.950
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALB0H, KURZ 1,95...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.950
ZYL
1
29
22
49
24
48.500
1.950
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
L
HSS-E
OHNE
0.500
25
L
35
0
1
ZYL00190105$$$$
ZYL01F1950$$$$
608 2.150
608 2.150
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALB0H, KURZ 2,15...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
2.150
ZYL
1
32
25
53
27
52.400
2.150
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
L
HSS-E
OHNE
0.600
26
L
35
0
1
ZYL00210105$$$$
ZYL01F2150$$$$
608 2.400
608 2.400
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALB0H, KURZ 2,40...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
2.400
ZYL
1
35
28
57
30
56.400
2.400
f11
2
0.002
DIN4000-81
130
L
HSS-E
OHNE
0.600
27
L
35
0
1
ZYL00240105$$$$
ZYL01F2400$$$$
608 2.500
608 2.500
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALB0H, KURZ 2,50...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
2.500
ZYL
1
35
28
57
30
56.400
2.500
f11
2
0.002
DIN4000-81
130
L
HSS-E
OHNE
0.600
27
L
35
0
1
ZYL00250105$$$$
ZYL01F2500$$$$
608 2.600
608 2.600
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALB0H, KURZ 2,60...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
2.600
ZYL
1
35
27
57
30
56.300
2.600
f11
2
0.002
DIN4000-81
130
L
HSS-E
OHNE
0.700
27
L
35
0
1
ZYL00260105$$$$
ZYL01F2600$$$$
608 2.700
608 2.700
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALB0H, KURZ 2,70...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
2.700
ZYL
1
38
30
61
33
60.300
2.700
f11
2
0.002
DIN4000-81
130
L
HSS-E
OHNE
0.700
28
L
35
0
1
ZYL00270105$$$$
ZYL01F2700$$$$
608 2.750
608 2.750
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALB0H, KURZ 2,75...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
2.750
ZYL
1
38
30
61
33
60.300
2.750
f11
2
0.002
DIN4000-81
130
L
HSS-E
OHNE
0.700
28
L
35
0
1
ZYL00270105$$$$
ZYL01F2750$$$$
608 2.800
608 2.800
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALB0H, KURZ 2,80...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
2.800
ZYL
1
38
30
61
33
60.300
2.800
f11
2
0.002
DIN4000-81
130
L
HSS-E
OHNE
0.700
28
L
35
0
1
ZYL00280105$$$$
ZYL01F2800$$$$
608 3.000
608 3.000
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALB0H, KURZ 3,00...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
3.000
ZYL
1
38
30
61
33
60.300
3.000
f11
2
0.003
DIN4000-81
130
L
HSS-E
OHNE
0.700
28
L
35
0
1
ZYL00300105$$$$
ZYL01F3000$$$$
608 3.200
608 3.200
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALB0H, KURZ 3,20...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
3.200
ZYL
1
41
33
65
36
64.200
3.200
f11
2
0.003
DIN4000-81
130
L
HSS-E
OHNE
0.800
29
L
35
0
1
ZYL00320105f$11
ZYL01F3200f$11
608 3.300
608 3.300
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALB0H, KURZ 3,30...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
3.300
ZYL
1
41
33
65
36
64.200
3.300
f11
2
0.004
DIN4000-81
130
L
HSS-E
OHNE
0.800
29
L
35
0
1
ZYL00330105f$11
ZYL01F3300f$11
608 3.320
608 3.320
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALB0H, KURZ 3,32...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
3.320
ZYL
1
41
33
65
36
64.200
3.320
f11
2
0.003
DIN4000-81
130
L
HSS-E
OHNE
0.800
29
L
35
0
1
ZYL00330105f$11
ZYL01F3320f$11
608 3.400
608 3.400
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALB0H, KURZ 3,40...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
3.400
ZYL
1
44
36
70
39
69.200
3.400
f11
2
0.004
DIN4000-81
130
L
HSS-E
OHNE
0.800
31
L
35
0
1
ZYL00340105f$11
ZYL01F3400f$11
608 3.550
608 3.550
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALB0H, KURZ 3,55...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
3.550
ZYL
1
44
35
70
39
69.100
3.550
f11
2
0.004
DIN4000-81
130
L
HSS-E
OHNE
0.900
31
L
35
0
1
ZYL00350105f$11
ZYL01F3550f$11
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表