634 - DIN 343 AUFBOHRER
Gühring
Bohren
Aufbohren
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drill_out/catalog_634.prj},{NB=634 15.750},{J21=634 15.750},{A11=15.750},{C12=20},{B3=143},{B4=94},{B5=218},{B6=120},{B71=138.400},{D1=3},{D7=0.236},{E1=120},{B7=4.600},{C4=80.000},{D3=23},{H22=0},{BLD=3},{ID12000=9006340157500},{ID12100=0},{A4=11.200},{A5=9.900},{C14=8},{C15=5},{C2=20},{D4=118},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=AUFBOHRER},{J22=HSCO AUFBOHRER 15,750 DIN 343RN MK},{J3=GG},{H3=HSCO},{J1=DIN 343},{J8=BAB},{C11=MKG},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS-E},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{D2=R},{J6=MKG00202085$$$$},{J61=MKG20C0020$$$$},{DATE=2018-07-06},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9006340157500.dxf},{ID10003=9006340157500.stp},{ID10004=9006340157500_prop.xml},{ID10005=A_9006340157500.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
634 8.500
634 8.500
AUFBOHRER
GG
2C60TN
DIN 343
BAB
8.500
MKG
20
94
60
156
75
91.500
3
0.068
DIN4000-81
120
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
2.500
R
21
0
3
MKG00102085
634 9.800
634 9.800
AUFBOHRER
GG
C45E
DIN 343
BAB
9.800
MKG
20
106
71
168
87
103.100
3
0.080
DIN4000-81
120
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
2.900
R
22
0
3
MKG00102085
634 10.000
634 10.000
AUFBOHRER
GG
C45E
DIN 343
BAB
10.000
MKG
20
106
70
168
87
103.100
3
0.082
DIN4000-81
120
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
2.900
R
22
0
3
MKG00102085
634 10.750
634 10.750
AUFBOHRER
HSCO AUFBOHRER 10,750 DIN...
GG
HSCO
DIN 343
BAB
10.750
MKG
20
113
76
175
94
109.800
3
0.090
DIN4000-81
120
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
3.200
65.500
R
22
0
3
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
634 11.750
634 11.750
AUFBOHRER
HSCO AUFBOHRER 11,750 DIN...
GG
HSCO
DIN 343
BAB
11.750
MKG
20
120
82
182
101
116.600
3
0.103
DIN4000-81
120
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
3.400
65.500
R
22
0
3
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
634 12.000
634 12.000
AUFBOHRER
HSCO AUFBOHRER 12,000 DIN...
GG
HSCO
DIN 343
BAB
12.000
MKG
20
120
81
182
101
116.500
3
0.119
DIN4000-81
120
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
3.500
65.500
R
22
0
3
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
634 12.500
634 12.500
AUFBOHRER
GG
HSCO
DIN 343
BAB
12.500
MKG
20
120
80
182
101
116.300
3
0.111
DIN4000-81
120
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
3.700
R
22
0
3
MKG00102085
634 14.000
634 14.000
AUFBOHRER
HSCO AUFBOHRER 14,000 DIN...
GG
HSCO
DIN 343
BAB
14.000
MKG
20
127
84
189
108
122.900
3
0.128
DIN4000-81
120
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
4.100
65.500
R
22
0
3
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
634 14.750
634 14.750
AUFBOHRER
HSCO AUFBOHRER 14,750 DIN...
GG
HSCO
DIN 343
BAB
14.750
MKG
20
137
90
212
114
132.700
3
0.216
DIN4000-81
120
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
4.300
80.000
R
23
0
3
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
634 15.500
634 15.500
AUFBOHRER
HSCO AUFBOHRER 15,500 DIN...
GG
HSCO
DIN 343
BAB
15.500
MKG
20
143
95
218
120
138.500
3
0.232
DIN4000-81
120
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
4.500
80.000
R
23
0
3
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
634 15.750
634 15.750
AUFBOHRER
HSCO AUFBOHRER 15,750 DIN...
GG
HSCO
DIN 343
BAB
15.750
MKG
20
143
94
218
120
138.400
3
0.236
DIN4000-81
120
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
4.600
80.000
R
23
0
3
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
634 16.000
634 16.000
AUFBOHRER
HSCO AUFBOHRER 16,000 DIN...
GG
HSCO
DIN 343
BAB
16.000
MKG
20
143
94
218
120
138.300
3
0.239
DIN4000-81
120
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
4.700
80.000
R
23
0
3
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
634 16.500
634 16.500
AUFBOHRER
HSCO AUFBOHRER 16,500 DIN...
GG
HSCO
DIN 343
BAB
16.500
MKG
20
148
98
223
125
143.200
3
0.252
DIN4000-81
120
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
4.800
80.000
R
23
0
3
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
634 17.000
634 17.000
AUFBOHRER
HSCO AUFBOHRER 17,000 DIN...
GG
HSCO
DIN 343
BAB
17.000
MKG
20
148
97
223
125
143.000
3
0.261
DIN4000-81
120
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
5.000
80.000
R
23
0
3
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
634 18.000
634 18.000
AUFBOHRER
HSCO AUFBOHRER 18,000 DIN...
GG
HSCO
DIN 343
BAB
18.000
MKG
20
153
101
228
130
147.800
3
0.284
DIN4000-81
120
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
5.200
80.000
R
23
0
3
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
634 19.700
634 19.700
AUFBOHRER
HSCO AUFBOHRER 19,700 DIN...
GG
HSCO
DIN 343
BAB
19.700
MKG
20
163
108
238
140
157.300
3
0.330
DIN4000-81
120
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
5.700
80.000
R
23
0
3
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
634 20.000
634 20.000
AUFBOHRER
HSCO AUFBOHRER 20,000 DIN...
GG
HSCO
DIN 343
BAB
20.000
MKG
20
163
108
238
140
157.200
3
0.364
DIN4000-81
120
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
5.800
80.000
R
23
0
3
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
634 21.000
634 21.000
AUFBOHRER
HSCO AUFBOHRER 21,000 DIN...
GG
HSCO
DIN 343
BAB
21.000
MKG
20
168
111
243
145
161.900
3
0.367
DIN4000-81
120
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
6.100
80.000
R
23
0
3
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
634 22.000
634 22.000
AUFBOHRER
HSCO AUFBOHRER 22,000 DIN...
GG
HSCO
DIN 343
BAB
22.000
MKG
20
173
115
248
150
166.600
3
0.400
DIN4000-81
120
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
6.400
80.000
R
23
0
3
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
634 23.000
634 23.000
AUFBOHRER
HSCO AUFBOHRER 23,000 DIN...
GG
HSCO
DIN 343
BAB
23.000
MKG
20
178
120
253
155
171.300
3
0.436
DIN4000-81
120
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
6.700
80.000
R
24
0
3
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
634 24.000
634 24.000
AUFBOHRER
HSCO AUFBOHRER 24,000 DIN...
GG
HSCO
DIN 343
BAB
24.000
MKG
20
187
123
281
160
180.000
3
0.629
DIN4000-81
120
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
7.000
99.000
R
24
0
3
MKG00302085$$$$
MKG20C0030$$$$
634 25.000
634 25.000
AUFBOHRER
HSCO AUFBOHRER 25,000 DIN...
GG
HSCO
DIN 343
BAB
25.000
MKG
20
187
121
281
160
179.700
3
0.661
DIN4000-81
120
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
7.300
99.000
R
24
0
3
MKG00302085$$$$
MKG20C0030$$$$
634 26.000
634 26.000
AUFBOHRER
HSCO AUFBOHRER 26,000 DIN...
GG
HSCO
DIN 343
BAB
26.000
MKG
20
192
125
286
165
184.400
3
0.706
DIN4000-81
120
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
7.600
99.000
R
24
0
3
MKG00302085$$$$
MKG20C0030$$$$
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CoAE Body
Roehm
28.09.2021
33190 - Fixed centres
norelem
30.05.2024
Center point CoK
Roehm
05.02.2021
DURO-NC - Dreibacken- Kraftspannfutter
Roehm
18.10.2023
473 - DIN 334 COUNTER SINK
Gühring
05.04.2024
Center point CoA
Roehm
05.02.2021
Centering taper
Roehm
05.02.2021
533 - DIN 344 CORE DRILL
Gühring
05.04.2024
33184 - Adjustable holder for fixed centres
norelem
30.05.2024
CRNXS16 - CENTRE ROTATING NewXS16
WITTE
18.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表