目錄: 吉尼尔
Created: 30.06.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
吉尼尔
POC - 标准型吸盘-弹簧式顶部真空端口组件-外置弹簧
吉尼尔
真空元件
真空吸盘
P系列真空吸盘
标准型真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{ginier/vaccumunit/vaccumpad/p_xilie/pr/pr-oc1.prj},{NB=POC25-30RN6J},{MODEL=POC},{DIAMETER=25},{STROKE=30},{TYPE=R},{MATERIAL=N},{INTERFACE=6J},{CONDUCTIVE=},{TRACELESS=},{INSTALLATION=M14:male thread},{CONNECTION=-M6},{DATA=Selection document},{H=17},{A=9},{N=1.0~5.0},{L=11},{A1=1},{PPATH=poc-r/assemblies/pr-oc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ORDER
订货规格
ⁿ/ₐ
DIAMETER
盘口直径
[mm]
INSTALLATION
安装方式
[mm]
CONNECTION
吸盘连接处规格
[mm]
POC20-30RN6J
POC20-30RN6J
20
M14:M14X1.0
-M6
POC25-30RN6J
POC25-30RN6J
25
M14:M14X1.0
-M6
POC30-30RN6J
POC30-30RN6J
30
M14:M14X1.0
-M6
POC40-30RN6J
POC40-30RN6J
40
M14:M14X1.0
-M6
POC50-30RN6J
POC50-30RN6J
50
M14:M14X1.0
-M6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表