目錄: 吉尼尔
Created: 30.06.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
吉尼尔
PA - 薄型真空吸盘-固定式顶部真空端口组件
吉尼尔
真空元件
真空吸盘
P系列真空吸盘
薄型真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{ginier/vaccumunit/vaccumpad/p_xilie/pp/pp-a1.prj},{NB=PA10PN4J},{MODEL=PA},{DIAMETER=10},{TYPE=P},{MATERIAL=N},{INTERFACE=4J},{CONDUCTIVE=},{TRACELESS=},{INSTALLATION=M8:male thread},{CONNECTION=-T8},{DATA=Selection document},{B=31},{H=10},{T=2},{A=10.5},{L=5.8},{PPATH=ppa/assmblies/pp-a1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ORDER
订货规格
ⁿ/ₐ
DIAMETER
盘口直径
[mm]
INSTALLATION
安装方式
[mm]
CONNECTION
吸盘连接处规格
[mm]
PA8PN4J
PA8PN4J
8
M8:M8X0.75
-T8
PA10PN4J
PA10PN4J
10
M8:M8X0.75
-T8
PA15PN4J
PA15PN4J
15
M8:M8X0.75
-T8
PA20PN4J
PA20PN4J
20
M8:M8X0.75
-T8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表