目錄: 吉尼尔
Created: 30.06.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
吉尼尔
M-PC - 三层真空吸盘-弹簧式组件-防回转
吉尼尔
真空元件
真空吸盘
M系列真空吸盘
三层真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{ginier/vaccumunit/vaccumpad/m_xilie/mc/mc-d1.prj},{NB=M-PC15-3CHN6J},{MODEL=M-PC},{DIAMETER=15},{STROKE=3},{TYPE=C},{BUFFER=H},{MATERIAL=N},{INTERFACE=6J},{CONDUCTIVE=},{TRACELESS=},{INSTALLATION=M8:male thread},{DATA=Selection document},{R92=9},{GUIGE=3},{RE88=33},{H=12},{T=3},{L=23},{OP=8},{CONNECTION=-M6},{R93=B5},{PPATH=m-pc-pd-c-h/assemblies/mc-d1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ORDER
订货规格
ⁿ/ₐ
DIAMETER
盘口直径
[mm]
INSTALLATION
安装方式
[mm]
M-PC5-3CHN6J
M-PC5-3CHN6J
5
M8:M8X0.75
M-PC7-3CHN6J
M-PC7-3CHN6J
7
M8:M8X0.75
M-PC10-3CHN6J
M-PC10-3CHN6J
10
M8:M8X0.75
M-PC15-3CHN6J
M-PC15-3CHN6J
15
M8:M8X0.75
M-PC18-3CHN6J
M-PC18-3CHN6J
18
M8:M8X0.75
M-PC20-3CHN6J
M-PC20-3CHN6J
20
M8:M8X0.75
M-PC30-6CHN6J
M-PC30-6CHN6J
30
M14:M14X1.0
M-PC40-6CHN6J
M-PC40-6CHN6J
40
M14:M14X1.0
M-PC60-6CHN6J
M-PC60-6CHN6J
60
M14:M14X1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表