目錄: 吉尼尔
Created: 30.06.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
吉尼尔
PTB17
吉尼尔
电动元件
PTB系列滑台模组
PTB17
Powered by
CAD模型選擇
{ginier/electric/ptb/ptb17/ptb17_asmtab.prj},{NB=PTB17-L40-50-L-M75-C3-0},{MODEL=PTB17},{BT=L-Belt},{SL=40},{STROKE=50},{POS=0},{MP=L},{MB=M75},{HS=C},{LS=3},{PPATH=assemblies/ptb17_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
ⁿ/ₐ
BT
皮带型式
ⁿ/ₐ
SL
螺杆导程
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
N
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
KG
ⁿ/ₐ
PTB17-L40-50-L-M75-C3
PTB17
皮带
40
435.0
50
6
1
10.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表