VB - Volantino a sei lobi
GAMM
2-Volantini_di_bloccaggio
volantini_bussola
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/2-volantini_di_bloccaggio/volantini_bussola/vb.prj},{NB=6113080},{SHA256=O1YvxRp2piue7I8GHYvz1ythBXbe6zvHHexo9VuuPlw=},{INAME=6113080},{NAME=6113080},{NNCUSTOM=VB},{NTCUSTOM=Volantino a sei lobi},{NBCUSTOM=6113080},{LINACUSTOM=6113080},{STEPFILE=6113080_VB60_M14.stp},{PNGFILE=VB},{DWGFILE=VB},{CODE=6113080},{MOD=VB/60 M 14},{A=60},{B=28},{C=35},{D=M14},{E=20},{F=15},{G=20},{WGT=75},{MAT=Duroplasto nero. Bussola ottone e foro cieco filettato.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6113035
6113035
VB/40 M6
40
21
28
M 6
13
13
15
26
Duroplasto nero. Bussola ...
6113040
6113040
VB/40 M8
40
21
28
M 8
15
13
15
30
Duroplasto nero. Bussola ...
6113041
6113041
VB/40 Ø8
40
21
28
Ø8
-
13
15
30
Duroplasto nero. Bussola ...
6113045
6113045
VB/40 M10
40
21
28
M10
16
13
15
31
Duroplasto nero. Bussola ...
6113050
6113050
VB/50 M8
50
25
33
M 8
15
15
18
48
Duroplasto nero. Bussola ...
6113055
6113055
VB/50 M10
50
25
33
M10
16
15
18
49
Duroplasto nero. Bussola ...
6113060
6113060
VB/50 M12
50
25
33
M12
18
15
18
50
Duroplasto nero. Bussola ...
6113065
6113065
VB/60 M 8
60
28
35
M 8
15
15
20
67
Duroplasto nero. Bussola ...
6113070
6113070
VB/60 M 10
60
28
35
M10
16
15
20
68
Duroplasto nero. Bussola ...
6113075
6113075
VB/60 M 12
60
28
35
M12
18
15
20
70
Duroplasto nero. Bussola ...
6113080
6113080
VB/60 M 14
60
28
35
M14
20
15
20
75
Duroplasto nero. Bussola ...
6113085
6113085
VB/60 M 16
60
28
35
M16
20
15
20
77
Duroplasto nero. Bussola ...
6113090
6113090
VB/70 M10
70
32
42
M10
16
21
21
92
Duroplasto nero. Bussola ...
6113095
6113095
VB/70 M12
70
32
42
M12
18
21
21
95
Duroplasto nero. Bussola ...
6113100
6113100
VB/70 M14
70
32
42
M14
20
21
21
100
Duroplasto nero. Bussola ...
6113105
6113105
VB/70 M16
70
32
42
M16
20
21
21
102
Duroplasto nero. Bussola ...
6113110
6113110
VB/70 Ø6
70
32
42
Ø6
-
21
21
90
Duroplasto nero. Bussola ...
6113115
6113115
VB/70 Ø8
70
32
42
Ø8
-
21
21
92
Duroplasto nero. Bussola ...
6113120
6113120
VB/90 M12
90
42
55
M12
18
26
29
202
Duroplasto nero. Bussola ...
6113125
6113125
VB/90 M14
90
42
55
M14
20
26
29
201
Duroplasto nero. Bussola ...
6113130
6113130
VB/90 M16
90
42
55
M16
20
26
29
201
Duroplasto nero. Bussola ...
6113135
6113135
VB/90 M18
90
42
55
M18
20
26
29
217
Duroplasto nero. Bussola ...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表