目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2479.034. - 氮气弹簧, 根据 WDX 标准
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
小外形尺寸 较小弹力
2479.0xx. Ejector pin units, NitrogEN gas springs
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f12/f12_01/f12_01_12/2479_034_asmtab.prj},{NB=2479.034.00020.038 (0)},{DOC=2479_034_pdf},{IER=GDF_Einbaurichtlinien.pdf},{LMIN=83.000},{HUB=0},{HUBMAX=38.000},{FA=23},{FA20=23.000},{FE20=40.700},{P20=20.000},{GDFKZ20=grün},{FA40=45.000},{FE40=81.400},{P40=40.000},{GDFKZ40=blau},{FA80=85.000},{FE80=152.700},{P80=75.000},{GDFKZ80=rot},{FA170=170.000},{FE170=305.400},{P170=150.000},{GDFKZ170=gelb},{PPATH=f12_01_12_99/2479_034_asmsbl.prj},{GEW=0.191},{ZTC=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D1
Male thread
[mm]
L
长度
[mm]
LMIN
Pressed length
[mm]
HUBMAX
冲程 max.
[mm]
FA20
开始弹力
[daN]
FE20
最后的弹簧力
[daN]
P20
充气压力
[bar]
GDFKZ20
弹力标记
ⁿ/ₐ
FA40
开始弹力
[daN]
FE40
最后的弹簧力
[daN]
P40
充气压力
[bar]
GDFKZ40
弹力标记
ⁿ/ₐ
FA80
开始弹力
[daN]
FE80
最后的弹簧力
[daN]
P80
充气压力
[bar]
GDFKZ80
弹力标记
ⁿ/ₐ
FA170
开始弹力
[daN]
FE170
最后的弹簧力
[daN]
P170
充气压力
[bar]
GDFKZ170
弹力标记
ⁿ/ₐ
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2479.034.00020.010
2479.034.00020.010
M24x1.5
65.000
55.000
10.000
23.000
32.500
20.000
绿色
45.000
65.000
40.000
蓝色
85.000
122.000
75.000
红色
170.000
243.500
150.000
黄色
0.133
84879090
2479.034.00020.016
2479.034.00020.016
M24x1.5
77.000
61.000
16.000
23.000
36.600
20.000
绿色
45.000
73.300
40.000
蓝色
85.000
137.400
75.000
红色
170.000
274.800
150.000
黄色
0.152
84879090
2479.034.00020.020
2479.034.00020.020
M24x1.5
85.000
65.000
20.000
23.000
36.000
20.000
绿色
45.000
72.000
40.000
蓝色
85.000
134.500
75.000
红色
170.000
268.000
150.000
黄色
0.152
84879090
2479.034.00020.025
2479.034.00020.025
M24x1.5
95.000
70.000
25.000
23.000
38.900
20.000
绿色
45.000
77.800
40.000
蓝色
85.000
145.900
75.000
红色
170.000
291.800
150.000
黄色
0.172
84879090
2479.034.00020.030
2479.034.00020.030
M24x1.5
105.000
75.000
30.000
23.000
37.500
20.000
绿色
45.000
75.000
40.000
蓝色
85.000
141.000
75.000
红色
170.000
281.500
150.000
黄色
0.172
84879090
2479.034.00020.038
2479.034.00020.038
M24x1.5
121.000
83.000
38.000
23.000
40.700
20.000
绿色
45.000
81.400
40.000
蓝色
85.000
152.700
75.000
红色
170.000
305.400
150.000
黄色
0.191
84879090
2479.034.00020.040
2479.034.00020.040
M24x1.5
125.000
85.000
40.000
23.000
38.500
20.000
绿色
45.000
77.000
40.000
蓝色
85.000
144.500
75.000
红色
170.000
289.000
150.000
黄色
0.191
84879090
2479.034.00020.050
2479.034.00020.050
M24x1.5
145.000
95.000
50.000
23.000
42.000
20.000
绿色
45.000
83.500
40.000
蓝色
85.000
156.500
75.000
红色
170.000
313.000
150.000
黄色
0.210
84879090
2479.034.00020.060
2479.034.00020.060
M24x1.5
165.000
105.000
60.000
23.000
42.000
20.000
绿色
45.000
84.000
40.000
蓝色
85.000
157.000
75.000
红色
170.000
314.000
150.000
黄色
0.229
84879090
2479.034.00020.070
2479.034.00020.070
M24x1.5
185.000
115.000
70.000
23.000
42.000
20.000
绿色
45.000
84.000
40.000
蓝色
85.000
157.500
75.000
红色
170.000
315.000
150.000
黄色
0.248
84879090
2479.034.00020.080
2479.034.00020.080
M24x1.5
205.000
125.000
80.000
23.000
42.000
20.000
绿色
45.000
84.000
40.000
蓝色
85.000
159.000
75.000
红色
170.000
315.500
150.000
黄色
0.267
84879090
2479.034.00020.100
2479.034.00020.100
M24x1.5
245.000
145.000
100.000
23.000
42.000
20.000
绿色
45.000
84.500
40.000
蓝色
85.000
158.000
75.000
红色
170.000
316.500
150.000
黄色
0.305
84879090
2479.034.00020.125
2479.034.00020.125
M24x1.5
295.000
170.000
125.000
23.000
42.000
20.000
绿色
45.000
84.500
40.000
蓝色
85.000
158.500
75.000
红色
170.000
317.000
150.000
黄色
0.352
84879090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表