目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2664.10. - 球锁固定座, 重型结构形式
FIBRO
标准件
精密零件
固定座 和 飾品
球锁固定座
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/e/e09/e09_04/2664_10_asmtab.prj},{NB=2664.10.16},{D2=16.000},{D4=6.000},{ZSDD=9.000},{ZSDK=15.000},{A=54.000},{A1=19.000},{A3=15.900},{A4=13.000},{B=53.200},{C=41.000},{E1=6.000},{E2=31.750},{E3=13.500},{KD=12.000},{ZST=9.000},{R1=14.300},{R2=16.800},{X=12.800},{F=12.280},{E=10.230},{M=8.000},{FEKL=8.800},{DSTIFT=6.000},{PPATH=e09_04_99/2664_10_asmsbl.prj},{GEW=0.608},{ZTC=82073010}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D2
Punch locating hole
[mm]
D4
[mm]
ZSDD
Durchgangsb. Zylinderschraube
[mm]
ZSDK
Senkungsdurchmesser
[mm]
A
长度
[mm]
A1
Bef.Stich X
[mm]
A3
Bef.Stich Y
[mm]
A4
Chamfer length
[mm]
B
宽度
[mm]
C
高度
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
KD
滚珠直径
[mm]
ZST
Senkungstiefe
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
X
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
FEKL
[mm]
DSTIFT
[mm]
HPTYP
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2664.10.10
2664.10.10
10.000
6.000
9.000
15.000
44.500
19.000
11.100
10.000
43.700
41.000
7.500
26.925
9.000
10.000
9.000
9.500
12.000
9.800
10.870
8.840
8.000
8.800
6.000
4310.000
0.408
82073010
2664.10.13
2664.10.13
13.000
6.000
9.000
15.000
50.800
19.000
14.300
12.000
50.000
41.000
6.500
29.970
12.000
12.000
9.000
12.700
15.200
11.300
12.280
10.230
8.000
8.800
6.000
4310.000
0.544
82073010
2664.10.16
2664.10.16
16.000
6.000
9.000
15.000
54.000
19.000
15.900
13.000
53.200
41.000
6.000
31.750
13.500
12.000
9.000
14.300
16.800
12.800
12.280
10.230
8.000
8.800
6.000
4310.000
0.608
82073010
2664.10.20
2664.10.20
20.000
6.000
11.000
18.000
60.300
19.000
17.500
14.000
59.500
41.000
5.000
33.530
16.500
12.000
11.000
17.500
20.000
14.800
12.280
10.230
10.000
8.800
6.000
4310.000
0.757
82073010
2664.10.25
2664.10.25
25.000
6.000
13.500
20.000
69.900
23.800
19.800
16.000
69.100
41.000
7.000
40.640
22.000
12.000
13.500
22.200
24.700
17.300
12.280
10.230
12.000
8.800
6.000
4310.000
1.008
82073010
2664.10.32
2664.10.32
32.000
6.000
13.500
20.000
69.900
23.800
19.800
16.000
69.100
41.000
7.000
40.640
22.000
12.000
13.500
22.200
24.700
20.800
12.280
10.230
12.000
8.800
6.000
4310.000
0.923
82073010
2664.10.40
2664.10.40
40.000
6.000
13.500
20.000
77.400
27.000
24.000
18.000
76.600
41.000
10.000
43.993
26.000
12.000
13.500
26.000
28.500
24.800
12.280
10.230
12.000
8.800
6.000
4310.000
1.078
82073010
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表