目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
201.50.xx20. - 多层模架
FIBRO
标准件
导柱式模架
级进模模架单元
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/a/a05/201_50_xx20.prj},{NB=201.50.1620.050.14.1},{DOC=201_50.pdf},{TYP=201.50.},{GR=1620.},{FT=14},{AF=1},{AM=156x196},{B1MAX=50.000},{FDE=4},{B3=50},{SV=3.000},{ZTC=82073010}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
GR
型号
ⁿ/ₐ
AM
Ausenmasse a2xb2
[mm]
B1MAX
Ausschliffbreite max.
[mm]
FDE
弹簧和定距单元
ⁿ/ₐ
B3
[mm]
FAH
Arbeitsfederweg max 241.
[mm]
SV
Federvorspannweg
[mm]
SVF
Federvorspannkraft/Federeinheit
[N]
R
弹性比率 单位为<br>[N/mm]
[N/mm]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
201.50.1320.040.14.1
201.50.1320.040.14.1
201.50.
1320.
126x196
40.000
4
40
6.000
3.000
R*SV
80.300
82073010
201.50.1620.050.14.1
201.50.1620.050.14.1
201.50.
1620.
156x196
50.000
4
50
6.000
3.000
R*SV
80.300
82073010
201.50.2020.060.14.1
201.50.2020.060.14.1
201.50.
2020.
196x196
60.000
6
60
6.000
3.000
R*SV
80.300
82073010
201.50.2520.075.14.1
201.50.2520.075.14.1
201.50.
2520.
246x196
75.000
8
75
6.000
3.000
R*SV
80.300
82073010
201.50.3020.075.14.1
201.50.3020.075.14.1
201.50.
3020.
296x196
75.000
8
75
6.000
3.000
R*SV
80.300
82073010
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表