UF-ISO - Parallel female union ISO
FBO
Vebeo fittings
Semi rigid fittings
Parallel female union BSPP and ISO
Powered by
CAD模型選擇
{fbo/vebeo_fittings/semi_rigid-fittings/parallel_female_union/uf_iso.prj},{NB=fbo_uf_AC3030.835JNBAB},{TOD=30},{D=30.000},{THR=M33x200},{GD=33.000},{KD=30.835},{A=46},{B=46},{L=41.0},{I=16.0},{L1=16.000},{MBN=AC},{L2=22.000},{MOR=JN},{D1=39.700},{MCP=BAB},{INFO=INFO }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TOD
Tube O.D.
ⁿ/ₐ
THR
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
I
[mm]
FBO - UF AC 6 M10x100 JN ...
6
M10x100
17
14
23.5
8.0
FBO - UF AC 8 M12x100 JN ...
8
M12x100
19
17
23.5
8.0
FBO - UF AC 10 M14x150 JN...
10
M14x150
22
19
28.0
10.0
FBO - UF AC 12 M16x150 JN...
12
M16x150
24
22
28.0
10.0
FBO - UF AC 14 M18x150 JN...
14
M18x150
27
24
30.0
12.0
FBO - UF AC 15 M18x150 JN...
15
M18x150
27
24
31.5
12.0
FBO - UF AC 16 M20x150 JN...
16
M20x150
30
27
32.0
12.0
FBO - UF AC 18 M22x150 JN...
18
M22x150
30
30
34.0
13.0
FBO - UF AC 20 M24x150 JN...
20
M24x150
32
32
34.0
13.0
FBO - UF AC 22 M24x150 JN...
22
M24x150
36
36
35.0
13.0
FBO - UF AC 25 M30x150 JN...
25
M30x150
41
41
37.0
15.0
FBO - UF AC 28 M33x200 JN...
28
M33x200
46
41
39.0
16.0
FBO - UF AC 30 M33x200 JN...
30
M33x200
46
46
41.0
16.0
FBO - UF AC 35 M39x200 JN...
35
M39x200
50
46
45.0
17.0
FBO - UF AC 38 M42x200 JN...
38
M42x200
55
50
44.0
17.0
FBO - UF AC 40 M45x200 JN...
40
M45x200
60
55
49.0
17.0
FBO - UF AC 44.5 M48x200 ...
44.5
M48x200
65
65
51.0
17.0
FBO - UF AC 1/8 M14x150 J...
1/8
M14x150
22
19
28.0
10.0
FBO - UF AC 1/4 M18x150 J...
1/4
M18x150
27
24
30.0
12.0
FBO - UF AC 3/8 M20x150 J...
3/8
M20x150
30
27
32.0
12.0
FBO - UF AC 1/2 M24x150 J...
1/2
M24x150
36
32
35.0
13.0
FBO - UF AC 3/4 M30x150 J...
3/4
M30x150
46
41
37.0
15.0
FBO - UF AC 1" M39x200 JN...
1"
M39x200
50
46
42.0
17.0
FBO - UF AC 1"1/4 M45x200...
1"1/4
M45x200
65
60
45.0
17.0
FBO - UF AC 1"1/2 M48x200...
1"1/2
M48x200
70
65
47.0
15.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表