Model 30801 - Slotted Pan head machine screw - DIN 85 - 4.8 class - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Self piercing-tapping screws
machine screws
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/vis_auto_tole/metaux/30801.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_308014X30_400},{DES=Vis à métaux tête cylindrique large fendue},{NORME1=DIN 85},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 4.8},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=308014X30},{LODLEVEL=400},{DXL=4x30},{IDNR=},{D=4},{L=30},{D3=3.141},{P=0.700},{A=1.400},{B=38.000},{DK=8.000},{K=2.4},{DA=4.700},{X=1.750},{N=1.200},{R=0.200},{T=1.000},{HM=1.200},{W=1.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Height of the head
[mm]
emile_maurin_308012,5X10
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 85
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
308012,5X10
2.5x10
2
10
5.000
1.5
emile_maurin_308013X6
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 85
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
308013X6
3x6
3
6
5.600
1.8
emile_maurin_308013X8
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 85
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
308013X8
3x8
3
8
5.600
1.8
emile_maurin_308013X10
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 85
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
308013X10
3x10
3
10
5.600
1.8
emile_maurin_308013X12
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 85
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
308013X12
3x12
3
12
5.600
1.8
emile_maurin_308013X16
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 85
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
308013X16
3x16
3
16
5.600
1.8
emile_maurin_308013X20
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 85
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
308013X20
3x20
3
20
5.600
1.8
emile_maurin_308013X25
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 85
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
308013X25
3x25
3
25
5.600
1.8
emile_maurin_308013X30
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 85
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
308013X30
3x30
3
30
5.600
1.8
emile_maurin_308014X6
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 85
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
308014X6
4x6
4
6
8.000
2.4
emile_maurin_308014X8
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 85
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
308014X8
4x8
4
8
8.000
2.4
emile_maurin_308014X10
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 85
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
308014X10
4x10
4
10
8.000
2.4
emile_maurin_308014X12
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 85
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
308014X12
4x12
4
12
8.000
2.4
emile_maurin_308014X16
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 85
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
308014X16
4x16
4
16
8.000
2.4
emile_maurin_308014X20
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 85
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
308014X20
4x20
4
20
8.000
2.4
emile_maurin_308014X25
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 85
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
308014X25
4x25
4
25
8.000
2.4
emile_maurin_308014X30
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 85
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
308014X30
4x30
4
30
8.000
2.4
emile_maurin_308014X40
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 85
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
308014X40
4x40
4
40
8.000
2.4
emile_maurin_308015X8
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 85
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
308015X8
5x8
5
8
9.500
3.0
emile_maurin_308015X10
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 85
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
308015X10
5x10
5
10
9.500
3.0
emile_maurin_308015X12
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 85
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
308015X12
5x12
5
12
9.500
3.0
emile_maurin_308015X16
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 85
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
308015X16
5x16
5
16
9.500
3.0
emile_maurin_308015X20
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 85
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
308015X20
5x20
5
20
9.500
3.0
emile_maurin_308015X25
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 85
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
308015X25
5x25
5
25
9.500
3.0
emile_maurin_308015X30
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 85
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
308015X30
5x30
5
30
9.500
3.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表