Model 70500G5A - Plain washer normal type NFE 25513 100 HV - GEOMET® 500
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Washers
flat washer
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/rondelle/plate/70500g5a.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_70500G5A M10_400},{DES=Rondelle plate moyenne M},{NORME1=NFE 25513},{NORME2=-},{MATIERE=Acier 100HV},{REVETEMENT=Geomet® 500A},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=70500G5A M10},{LODLEVEL=400},{D=10},{D1=10.5},{S=2.0},{D2=22},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
Inside diameter
[mm]
S
Thickness
[mm]
D2
Outside diameter
[mm]
emile_maurin_70500G5A M4
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Geomet® 500A
-
-
70500G5A M4
4
4.3
0.8
10
emile_maurin_70500G5A M5
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Geomet® 500A
-
-
70500G5A M5
5
5.3
1.0
12
emile_maurin_70500G5A M6
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Geomet® 500A
-
-
70500G5A M6
6
6.4
1.2
14
emile_maurin_70500G5A M7
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Geomet® 500A
-
-
70500G5A M7
7
7.4
1.5
16
emile_maurin_70500G5A M8
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Geomet® 500A
-
-
70500G5A M8
8
8.4
1.5
18
emile_maurin_70500G5A M10
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Geomet® 500A
-
-
70500G5A M10
10
10.5
2.0
22
emile_maurin_70500G5A M12
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Geomet® 500A
-
-
70500G5A M12
12
13.0
2.5
27
emile_maurin_70500G5A M14
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Geomet® 500A
-
-
70500G5A M14
14
15.0
2.5
30
emile_maurin_70500G5A M16
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Geomet® 500A
-
-
70500G5A M16
16
17.0
3.0
32
emile_maurin_70500G5A M18
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Geomet® 500A
-
-
70500G5A M18
18
19.0
3.0
36
emile_maurin_70500G5A M20
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Geomet® 500A
-
-
70500G5A M20
20
21.0
3.0
40
emile_maurin_70500G5A M22
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Geomet® 500A
-
-
70500G5A M22
22
23.0
3.0
45
emile_maurin_70500G5A M24
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Geomet® 500A
-
-
70500G5A M24
24
25.0
4.0
50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表