Model 17520 - Multigrip rivet flange head steel steel mandrel
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Rivets
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/rivet/17520.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_175203,2X13_5_400},{DES=Rivet multigrip Tête plate},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Aluminium tige acier},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=175203,2X13},{LODLEVEL=400},{EX=de 4 à 8},{E=5},{D1=3.2},{L=13},{D2=7.2},{K=0.90},{EXX=5,[4:8]},{C=1400},{T=1900},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
EX
thickness value mini/maxi
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
C
Shear load
[N]
T
Tensile load
[N]
emile_maurin_175203,2X9
Rivet multigrip Tête plat...
-
-
Aluminium tige acier
-
-
-
175203,2X9
de 2 à 5
3.2
9
7.2
1400
1900
emile_maurin_175203,2X13
Rivet multigrip Tête plat...
-
-
Aluminium tige acier
-
-
-
175203,2X13
de 4 à 8
3.2
13
7.2
1400
1900
emile_maurin_175204X11
Rivet multigrip Tête plat...
-
-
Aluminium tige acier
-
-
-
175204X11
de 2 à 5
4.0
11
8.0
1850
2500
emile_maurin_175204,8X10,...
Rivet multigrip Tête plat...
-
-
Aluminium tige acier
-
-
-
175204,8X10,5
de 1.5 à 4.5
4.8
10.5
9.8
1850
3500
emile_maurin_175204,8X13
Rivet multigrip Tête plat...
-
-
Aluminium tige acier
-
-
-
175204,8X13
de 4 à 6.5
4.8
13
9.8
1850
3500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表