目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 36-441 - Grenouillère à crochet invisible fortes charges avec taquet - Socle apparent - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Grenouillères (Série 36)
36_44
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_44/36_441.prj},{NB=emile_maurin_36-441-400_0},{REF=36-441-400},{F=4000},{D1=6.3},{H1=22},{H2=12},{L1=144},{L2=120.5},{L3=12},{L4=11.5},{L5=30},{L6=107.5},{L7=38},{L8=27},{L9=0},{L10=10},{L11=46.5},{L12=20},{L13=45},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 821},{GROESSE=400},{AUSWAHL=0,6.5},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
REF
Référence
[mm]
F
[N]
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
Emile Maurin 36-441-400
36-441-400
4000
6.3
22
12
144
120.5
12
11.5
30
107.5
38
27
10
46.5
20
45
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表