目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 36-32 - Grenouillère à lame acier ou inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Grenouillères (Série 36)
36_32
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_32/36_32.prj},{NB=emile_maurin_36-323-120_0},{REF=36-323-120},{MATIERE=Acier},{VERSION=Avec goupille},{POS=0},{F1=1200},{D1=4.2},{D2=3.0},{H1=20},{L1=152},{L2=80},{L3=49},{L4=89.0},{L5=40},{L6=29.0},{L7=32.0},{L8=57.3},{L9=16.0},{L10=14},{L11=40.0},{L12=11},{L13=19},{INFO=INFOTEXTE},{M1=MIN},{M2=},{B2=MIN},{M2X=MIN},{M3=MIN},{M4=},{M4X=MIN},{M5=MIN},{M6=MIN},{W=MIN},{PPATH=36_32_st_b/36_32_st_asmtpl.prj},{WEIGHT=MIN},{CTN=},{ROHS=},{NORMNR=},{PARTNUMBER=},{B1=MIN},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
F1
[N]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
Emile Maurin 36-321-10
36-321-10
Acier
Sans goupille
100
3.4
1.4
8
53
25
17
31.5
15
9.5
9.5
13.5
6.2
-
8.5
3
11
Emile Maurin 36-321-30
36-321-30
Acier
Sans goupille
300
3.4
1.8
10
76
34
25
44.0
20
13.0
8.0
29.0
8.0
-
22.0
4
9
Emile Maurin 36-321-60
36-321-60
Acier
Sans goupille
600
4.2
2.5
15
111
56
35
67.0
29
20.0
20.0
38.8
13.0
-
28.0
7
11
Emile Maurin 36-321-120
36-321-120
Acier
Sans goupille
1200
4.2
3.0
20
152
80
49
89.0
40
29.0
32.0
57.3
16.0
14
40.0
11
19
Emile Maurin 36-323-10
36-323-10
Acier
Avec goupille
100
3.4
1.4
8
53
25
17
31.5
15
9.5
9.5
13.5
6.2
-
8.5
3
11
Emile Maurin 36-323-30
36-323-30
Acier
Avec goupille
300
3.4
1.8
10
76
34
25
44.0
20
13.0
8.0
29.0
8.0
-
22.0
4
9
Emile Maurin 36-323-60
36-323-60
Acier
Avec goupille
600
4.2
2.5
15
111
56
35
67.0
29
20.0
20.0
38.8
13.0
-
28.0
7
11
Emile Maurin 36-323-120
36-323-120
Acier
Avec goupille
1200
4.2
3.0
20
152
80
49
89.0
40
29.0
32.0
57.3
16.0
14
40.0
11
19
Emile Maurin 36-325-10
36-325-10
Inox
Sans goupille
100
3.4
1.4
8
53
25
17
31.5
15
9.5
9.5
13.5
6.2
-
8.5
3
11
Emile Maurin 36-325-30
36-325-30
Inox
Sans goupille
300
3.4
1.8
10
76
34
25
44.0
20
13.0
8.0
29.0
8.0
-
22.0
4
9
Emile Maurin 36-325-60
36-325-60
Inox
Sans goupille
600
4.2
2.5
15
111
56
35
67.0
29
20.0
20.0
38.8
13.0
-
28.0
7
11
Emile Maurin 36-325-120
36-325-120
Inox
Sans goupille
1200
4.2
3.0
20
152
80
49
89.0
40
29.0
32.0
57.3
16.0
14
40.0
11
19
Emile Maurin 36-327-10
36-327-10
Inox
Avec goupille
100
3.4
1.4
8
53
25
17
31.5
15
9.5
9.5
13.5
6.2
-
8.5
3
11
Emile Maurin 36-327-30
36-327-30
Inox
Avec goupille
300
3.4
1.8
10
76
34
25
44.0
20
13.0
8.0
29.0
8.0
-
22.0
4
9
Emile Maurin 36-327-60
36-327-60
Inox
Avec goupille
600
4.2
2.5
15
111
56
35
67.0
29
20.0
20.0
38.8
13.0
-
28.0
7
11
Emile Maurin 36-327-120
36-327-120
Inox
Avec goupille
1200
4.2
3.0
20
152
80
49
89.0
40
29.0
32.0
57.3
16.0
14
40.0
11
19
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表