目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 36-28 - Grenouillère à lame zamac, miniature
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Grenouillères (Série 36)
36_28
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_28/36_28.prj},{NB=emile_maurin_36-283-72},{REF=36-283-72},{VERSION=Sans serrure},{MATIERE=Noir},{L1=72},{L2=31},{L3=28},{L4=14},{L5=17},{L6=14},{L7=20},{L8=5},{L9=12},{L10=30},{L11=12},{D1=3.2},{H1=18},{H2=7},{H3=3},{INFOS=INFOTEXTE},{COL=0.00,0.00,0.00,0.00},{PPATH=36_28_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
+/- 0.1
[mm]
L10
+/- 0.1
[mm]
L11
+/- 0.1
[mm]
D1
+/- 0.1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 36-281-72
36-281-72
Sans serrure
Chromé brillant
72
31
28
14
17
14
20
5
12
30
12
3.2
18
7
3
Emile Maurin 36-282-72
36-282-72
Sans serrure
Chromé satiné
72
31
28
14
17
14
20
5
12
30
12
3.2
18
7
3
Emile Maurin 36-283-72
36-283-72
Sans serrure
Noir
72
31
28
14
17
14
20
5
12
30
12
3.2
18
7
3
Emile Maurin 36-285-72
36-285-72
Avec serrure
Chromé brillant
72
31
28
14
17
14
20
5
12
30
12
3.2
18
7
3
Emile Maurin 36-286-72
36-286-72
Avec serrure
Chromé satiné
72
31
28
14
17
14
20
5
12
30
12
3.2
18
7
3
Emile Maurin 36-287-72
36-287-72
Avec serrure
Noir
72
31
28
14
17
14
20
5
12
30
12
3.2
18
7
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表