目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 36-153 - Grenouillère à levier zamac - Sans serrure - Argent
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Grenouillères (Série 36)
36_15
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_15/36_153.prj},{NB=emile_maurin_36-153-160},{REF=36-153-160},{MAT=Argent},{L1=156},{L2=127},{L3=22},{L4=52.4},{L5=9.5},{L6=33.3},{L7=25.4},{L8=25.4},{L9=18},{D1=M 5},{NDM=5},{KDM=4.019},{H1=32},{H2=22},{H3=17.5},{C=2200},{RR=3700},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
±0.5
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
±0.1
[mm]
L8
±0.1
[mm]
L9
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
C
Charge
[N]
RR
Résistance rupture
[N]
Emile Maurin 36-153-160
36-153-160
Argent
156
127
22
52.4
9.5
33.3
25.4
25.4
18
M 5
32
22
17.5
2200
3700
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表