目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 36-110 - Grenouillère élastomère flexible grand modèle
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Grenouillères (Série 36)
36_11
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_11/36_110.prj},{NB=emile_maurin_36-110-255},{REF=36-110-255},{L1=254},{L2=80},{L3=121},{L4=34.3},{L5=19.6},{L6=48},{L7=13},{L8=48},{L9=97},{L10=25.4},{L11=64},{L12=32},{L13=10},{L14=35},{L15=15},{D1=5.5},{H1=31},{H2=23.5},{H3=3},{F=110},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
±0.2
[mm]
L11
[mm]
L12
±0.2
[mm]
L13
[mm]
L14
min
[mm]
L15
max
[mm]
D1
±0.1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
F
Force élastique
[N]
Emile Maurin 36-110-255
36-110-255
254
80
121
34.3
19.6
48
13
48
97
25.4
64
32
10
35
15
5.5
31
23.5
3
110
Emile Maurin 36-110-300
36-110-300
300
80
121
34.3
19.6
48
13
48
144
32.0
64
32
10
35
15
6.6
31
23.5
3
350
Emile Maurin 36-110-380
36-110-380
379
80
121
34.3
19.6
48
13
48
222
25.4
64
32
10
35
15
5.5
31
23.5
3
190
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表