目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 36-090 - Grenouillère élastomère flexible - Fixation invisible taraudée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Grenouillères (Série 36)
36_09
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_09/36_090.prj},{NB=emile_maurin_36-090-122},{REF=36-090-122},{MAT=Fixation invisible taraudée},{V=1.000},{L1=112},{L2=46},{L3=15.2},{L4=25.4},{L5=9.5},{L6=41},{L7=19},{L8=5.1},{D2=M 5},{NDM=5},{KDM=4.019},{H1=31},{H2=21},{H3=18},{H4=20.3},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
±0.2
[mm]
L6
[mm]
L7
±0.2
[mm]
L8
[mm]
D2
D1
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
Emile Maurin 36-090-122
36-090-122
Fixation invisible taraud...
112
46
15.2
25.4
9.5
41
19
5.1
M 5
31
21
18
20.3
Emile Maurin 36-090-221
36-090-221
Fixation invisible taraud...
221
46
15.2
32.0
9.5
117
19
5.1
M 5
29
21
18
20.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表